

1 ano de plano de manutenção Advantage Plus para 1 nobreak Silcon de 480 kVA ou capacidade superior
WADVPLUS-SL-22
Especificações
Prazo de entrega | Normalmente em Estoque |
---|
Tipo de produto ou componente | Maintenance |
---|
CPQ Service Type | Adv Plus |
---|
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Weight | 0,01 kg |
Garantia | 18 months |
---|
Documentos
Software e firmware
Precisa de mais informações? Consulte as nossas perguntas frequentes técnicas!
Encontre facilmente as respostas para as perguntas mais frequentes.