

União de 3'' para unidade CDU, peça sobressalente
W875-4306
Especificações
Prazo de entrega | Enviado normalmente em 2 Semanas |
---|
Altura | 15,24 cm |
---|---|
Largura | 15,24 cm |
Profundidade | 15,24 cm |
Peso líquido | 3,08 kg |
Modo de montagem | Not rack-mountable |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 15,24 cm |
Package 1 Width | 15,24 cm |
Package 1 Length | 15,24 cm |
Package 1 Weight | 3,068 kg |
Garantia | 1 Ano, Reparo ou Substituição |
---|
Documentos
Software e firmware
Precisa de mais informações? Consulte as nossas perguntas frequentes técnicas!
Encontre facilmente as respostas para as perguntas mais frequentes.