Fuse Fast 1A 6.3x32mm 415V - Spare Part
W516-0001
Especificações
Prazo de entrega | Normalmente em Estoque |
---|
Altura | 0,64 cm |
---|---|
Largura | 0,64 cm |
Profundidade | 3,2 cm |
Peso líquido | 0,05 kg |
Modo de montagem | Not rack-mountable |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 5,08 cm |
Package 1 Width | 16,51 cm |
Package 1 Length | 23,5 cm |
Package 1 Weight | 0,14 kg |
Garantia | 1 Ano, Reparo ou Substituição |
---|
Sustentabilidade
O Green PremiumTM label é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da categoria.
O Green Premium promete conformidade com as regulamentações mais recentes, transparência sobre os impactos ambientais, bem como produtos circulares e de baixo CO2.
Mais informaçõesDiretiva RoHS da UE
Não se aplica, fora do alcance da diretiva RoHS da EU
Documentos
Software e firmware
Precisa de mais informações? Consulte as nossas perguntas frequentes técnicas!
Encontre facilmente as respostas para as perguntas mais frequentes.