FM Spare Blower Drive 50kW, 230V
W491-0466
Descontinuado em:31 Dezembro 2021
Fim do serviço em:06 Setembro 2022
W491-0466 não foi substituída. Entre em contato com nossa Equipe de Atendimento ao Cliente para obter mais informações.
Especificações
Prazo de entrega | Enviado normalmente em 4 Semanas |
---|
Número de cabos | 1 |
---|
Altura | 13 cm |
---|---|
Largura | 16,99 cm |
Profundidade | 15,8 cm |
Peso líquido | 2 kg |
Modo de montagem | Not rack-mountable |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 13 cm |
Package 1 Width | 16,99 cm |
Package 1 Length | 15,8 cm |
Package 1 Weight | 1,996 kg |
Garantia | 1 Ano, Reparo ou Substituição |
---|
Documentos
Software e firmware
Precisa de mais informações? Consulte as nossas perguntas frequentes técnicas!
Encontre facilmente as respostas para as perguntas mais frequentes.