

Montagem de placa PCB para sistema de rack de arrefecimento, placa mãe com SIMM e mini-Rhodes. Peça sobressalente
W0P2370
Descontinuado em:31 Dezembro 2021
Fim do serviço em:06 Setembro 2022
W0P2370 não foi substituída. Entre em contato com nossa Equipe de Atendimento ao Cliente para obter mais informações.
Especificações
Prazo de entrega | Enviado normalmente em 2 Semanas |
---|
Altura | 18,5 cm |
---|---|
Largura | 43,2 cm |
Profundidade | 25,7 cm |
Peso líquido | 1,78 kg |
Modo de montagem | Not rack-mountable |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 18,5 cm |
Package 1 Width | 43,2 cm |
Package 1 Length | 25,7 cm |
Package 1 Weight | 1,776 kg |
Garantia | 1 Ano, Reparo ou Substituição |
---|
Sustentabilidade
O Green PremiumTM label é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da categoria.
O Green Premium promete conformidade com as regulamentações mais recentes, transparência sobre os impactos ambientais, bem como produtos circulares e de baixo CO2.
Mais informaçõesDiretiva RoHS da UE
Em investigação
Documentos
Software e firmware
Precisa de mais informações? Consulte as nossas perguntas frequentes técnicas!
Encontre facilmente as respostas para as perguntas mais frequentes.