Radio Frequency Interface/Fuse Input Circuit Board for SL10-20KF - Spare Part
W0P0029
Descontinuado em:31 Dezembro 2021
Especificações
Prazo de entrega | Normalmente em Estoque |
---|
Altura | 5,08 cm |
---|---|
Largura | 20,96 cm |
Profundidade | 15,24 cm |
Peso líquido | 1 kg |
Modo de montagem | Not rack-mountable |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 6,35 cm |
Package 1 Width | 50,8 cm |
Package 1 Length | 17,78 cm |
Package 1 Weight | 1,088 kg |
Garantia | 1 ano (só peças) |
---|
Documentos
Software e firmware
Precisa de mais informações? Consulte as nossas perguntas frequentes técnicas!
Encontre facilmente as respostas para as perguntas mais frequentes.