

Kit de bomba de condensação para RC, 17 KW IR 230 V, peça sobressalente
W0M-61044
Descontinuado em:31 Dezembro 2022
Fim do serviço em:31 Dezembro 2022
Especificações
Prazo de entrega | Enviado normalmente em 2 Semanas |
---|
Altura | 17,3 cm |
---|---|
Largura | 16 cm |
Profundidade | 16 cm |
Peso líquido | 0,36 kg |
Modo de montagem | Not rack-mountable |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 17,3 cm |
Package 1 Width | 16 cm |
Package 1 Length | 16 cm |
Package 1 Weight | 0,358 kg |
Garantia | 1 ano (só peças) |
---|
Sustentabilidade
O Green PremiumTM label é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da categoria.
O Green Premium promete conformidade com as regulamentações mais recentes, transparência sobre os impactos ambientais, bem como produtos circulares e de baixo CO2.
Mais informaçõesDiretiva RoHS da UE
Em investigação
Documentos
Software e firmware
Precisa de mais informações? Consulte as nossas perguntas frequentes técnicas!
Encontre facilmente as respostas para as perguntas mais frequentes.