Swing Arm/Bracket Kit For SX Powerview Display - Spare Part
W0H-0160
Especificações
Prazo de entrega | Normalmente em Estoque |
---|
Altura | 191,49 cm |
---|---|
Largura | 44,91 cm |
Profundidade | 3,51 cm |
Peso líquido | 12,59 kg |
Modo de montagem | Not rack-mountable |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 199,39 cm |
Package 1 Width | 83,79 cm |
Package 1 Length | 11,4 cm |
Package 1 Weight | 17,924 kg |
Garantia | 1 Ano, Reparo ou Substituição |
---|
Documentos
Software e firmware
Precisa de mais informações? Consulte as nossas perguntas frequentes técnicas!
Encontre facilmente as respostas para as perguntas mais frequentes.