


Baterias universais para notebooks APC Universal Notebook Battery, capacidade mínima de 80Wh
UPB80
Descontinuado em:10 Junho 2022
UPB80 não foi substituída. Entre em contato com nossa Equipe de Atendimento ao Cliente para obter mais informações.
Especificações
Prazo de entrega | Normalmente em Estoque |
---|
Número de cabos | 1,0 |
---|---|
tipo de bateria | Li-Poly (Polímero de lítio) |
equipamento fornecido | Manual do usuário |
Cor | Carvão |
---|---|
Altura | 25,4 cm |
Largura | 16,5 cm |
Profundidade | 1,5 cm |
Peso líquido | 0,92 kg |
Modo de montagem | Not rack-mountable |
capacidade da bateria | 3000 mA.h |
---|
Certificações do produto | BSMI cUL listado C-Tick CE TÜV UL listed VCCI |
---|---|
Normas | FCC parte 15 classe B |
gravação | GS Mark |
Temperatura ambiente para funcionamento | 0…40 °C |
---|---|
Altitude de funcionamento | 0...10000 ft |
umidade relativa | 0…95 % |
Temperatura ambiente para armazenamento | -20…50 °C |
altitude de armazenamento | 0,00…3048,00 m |
Umidade Relativa de Armazenamento | 0…95 % |
Slots disponíveis para baterias | 0 |
---|---|
Baterias Pré-Instaladas | 0 |
duração da bateria | 2…4 ano(s) |
Montagem do dispositivo | Pilha de bateria Stand Alone |
voltagem da bateria | 15 V 16 V 18 V 19 V 20 V 24 V |
Capacidade VA/hora da Bateria | 88 VAh |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 30,5 cm |
Package 1 Width | 19,1 cm |
Package 1 Length | 5,1 cm |
Package 1 Weight | 1,058 kg |
SCC14 | 10731304225178 |
Garantia | 1 Ano, Reparo ou Substituição |
---|
Documentos
Software e firmware
Precisa de mais informações? Consulte as nossas perguntas frequentes técnicas!
Encontre facilmente as respostas para as perguntas mais frequentes.