

5 vídeos
APC Symmetra RM de 8 kVA escalável para 12 kVA N+1 ou 16 kVA e 208/240 V c/ Transformador redutor de 208 a 120 V e 5 kVA
SYP8K12RMT-P1
Descontinuado em:31 Dezembro 2005
Fim do serviço em:31 Dezembro 2015
Substituição(ões) recomendada(s)
SYP8K12RMT-P1 será substituído por:
Especificações
Prazo de entrega | Normalmente em Estoque |
---|
Tempo de autonomia para carga WInsira a carga total (consumo de energia) de todos os dispositivos que serão protegidos pelo no-break. Isto será utilizado para estimar o tempo de autonomia dos seus dispositivos durante um corte de energia total. A adição do tempo de autonomia aumenta a disponibilidade ao permitir que o sistema funcione durante cortes de energia mais longas sem desligar. Mín-máx.: 560-5600 W | |
---|---|
Capacidade máx. utilizada A porcentagem máxima da capacidade do Nobreak com inversor ligado usada para suportar a carga especificada. | |
Main Input Voltage | 208 V |
Main Output Voltage | 120 V 208 V |
potência nominal em W | 5600 W |
Potência nominal em VA | 8000 VA |
nb of power socket outlets | 12 NEMA 5-20R 6 NEMA L6-20R 2 NEMA L6-30R |
output connector type | Conexão através de bornes 3 fios (2PH + G) 1 |
número de unidade de rack | 17U |
Número de cabos | 1 |
tipo de bateria | Bateria Chumbo-Acido |
equipamentos fornecidos | CD com software Braceletes de montagem em rack Trilhos de suporte para montagem em rack Manual do usuário |
Number of power module | 4 |
---|---|
Number preinstalled power module | 2 |
Number of power module free slots | 0 |
Number of power module filled slots | 0 |
redundant | Yes |
cor | Preto |
---|---|
Altura | 75,6 cm |
Largura | 48,3 cm |
Profundidade | 73,7 cm |
Peso líquido | 205,92 kg |
Local de montagem | Frontal |
mounting preference | Lower |
Modo de montagem | Montado em bastidor |
USB compatible | No |
frequência da rede | 60 Hz +/- 5 Hz |
---|---|
number of input connectors | 1 Conexão através de bornes 3 fios (2PH + G) |
limites da tensão de entrada | 155...276 V |
Input Power Factor at Full Load | 0,98 |
Potência Máxima Configurável (Watts) | 8400 W |
---|---|
distorção harmônica | Less than 5 % at full load |
Freqüência de Saída (sincronizada com rede elétrica) | 57...63 Hz para 60Hz nominal sincronizada com rede elétrica 60 Hz +/- 0.1 % para 60Hz nominal não sincronizada |
crest factor | Até 5 : 1 |
Topologia | Dupla Conversão Online |
Tipo de Forma de Onda | Onda senoidal |
bypass type | Bypass interno (automátino e manual) |
eficiência | 86 % (carga total) |
Maximum configurable power in VA | 12000 VA |
Certificações do produto | CSA |
---|---|
Normas | FCC Parte 15 classe A UL 1778 |
Temperatura ambiente para funcionamento | 0…40 °C |
---|---|
umidade relativa | 0…95 % |
Altitude de funcionamento | 0...10000 ft |
Temperatura ambiente para armazenamento | -15…45 °C |
Umidade Relativa de Armazenamento | 0…95 % |
altitude de armazenamento | 0,00…15240,00 m |
Nível acústico | 62 dBA |
dissipação de calor | 2855 Btu/h |
Tempo de autonomia | View Runtime Graph |
---|---|
Baterias Pré-Instaladas | 2 |
Slots disponíveis para baterias | 2 |
Tempo de recarga típico | 3 H |
Energia de Carga da Bateria (Watts) | 574 W rated |
Battery power in VAH | 1728 VAh runtime |
duração da bateria | 3…5 ano(s) |
battery option | SYBT3 1 2423 VAh SYBT3 2 3230 VAh SYRMXR4B4 1 3904 VAh SYRMXR4B4 2 6193 VAh SYRMXR4B4 3 8482 VAh SYRMXR4B4 4 10771 VAh SYRMXR4B4 5 13060 VAh SYRMXR4B4 6 15349 VAh |
Autonomia expansível | 1 |
slots livres | 1 |
---|---|
Cartões SmartSlot™ Pré-Instalados | Network management card with environmental monitoring |
Painel de controle | Console lcd de status e controle multifunção |
Alarme sonoro | Soar alarme quando na bateria : alarme distinto de pouca bateria : configuração de 'delays' |
Desligamento de Emergência (EPO) | Sim |
Peso do pacote 1 | 228,64 kg |
---|
Garantia | Reparo ou subtituição por 2 anos |
---|
Documentos
Software e firmware
Precisa de mais informações? Consulte as nossas perguntas frequentes técnicas!
Encontre facilmente as respostas para as perguntas mais frequentes.