





+ 4
5 vídeos
Módulo de baterias de 4-16 kVA para o Symmetra da APC
SYBATT
Desempenho ambiental do produto Mais informações
Especificações
Apresentação | Extended run power protection for servers, networks, and telecommunications |
---|---|
Prazo de entrega | Normalmente em Estoque |
Número de cabos | 1,0 |
---|---|
tipo de bateria | Bateria Chumbo-Acido |
Cor | Bege |
---|---|
Altura | 15 cm |
Largura | 22,9 cm |
Profundidade | 50,8 cm |
Peso líquido | 29,55 kg |
Modo de montagem | Not rack-mountable |
Temperatura ambiente para funcionamento | 0…40 °C |
---|---|
Altitude de funcionamento | 0...10000 ft |
umidade relativa | 0…95 % |
Temperatura ambiente para armazenamento | -15…45 °C |
altitude de armazenamento | 0,00…15240,00 m |
Umidade Relativa de Armazenamento | 0…95 % |
Colocação da Bateria | Bateria Interna |
---|---|
Slots disponíveis para baterias | 0 |
Baterias Pré-Instaladas | 0 |
Montagem do dispositivo | Cartucho debateria incluso |
Quantidade de RBC™ | 1 |
Peso do pacote 1 | 31,36 kg |
---|---|
Pacote 1 Altura | 43,9 cm |
Pacote 1 largura | 33 cm |
Pacote 1 Comprimento | 79 cm |
Garantia | Reparo ou subtituição por 2 anos, optional on-site warranties available, disponibilidade de garantias estendidas opcionais |
---|
Sustentabilidade
O Green PremiumTM label é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da categoria.
O Green Premium promete conformidade com as regulamentações mais recentes, transparência sobre os impactos ambientais, bem como produtos circulares e de baixo CO2.
Mais informaçõesDesempenho do recurso
Produto eficiente em termos energéticos
Take-back program available
Desempenho de bem-estar
Sem mercúrio
Informações das isenções RoHS
Regulamento REACh
Diretiva RoHS da UE
Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Documentos
Software e firmware
Precisa de mais informações? Consulte as nossas perguntas frequentes técnicas!
Encontre facilmente as respostas para as perguntas mais frequentes.