

Nobreak Symmetra PX, 96 kW escalável a 160 kW, sem bypass, distribuição nem baterias, 400 V
SY96K160H-NB
Bateria sobresalente (2) está disponível
Especificações
Apresentação | Nobreak trifásico e modular de alta eficiência que oferece redundância interna para atender aos requisitos de seu centro de dados. Em virtude da energia escalável, este sistema do nobreak pode crescer com seu centro de dados até um máximo de 160 kW/kVA. Combine com o armário para baterias clássico e um painel de bypass para manutenção de parede ou de 300 mm para completar sua solução de proteção de energia. Clique aqui para obter detalhes sobre tempos de autonomia com o armário para baterías clássico. Adequado para data centers pequenos e médios, ou para áreas específicas de grandes data centers. |
---|---|
Prazo de entrega | Enviado normalmente em 3 Semanas |
Main Input Voltage | 400 V trifásico |
---|---|
Main Output Voltage | 230 V 400 V trifásico |
potência nominal em W | 96000 W |
Potência nominal em VA | 96000 VA |
Output connector type | Conexão através de bornes 5 fius (3F + N + T) 1 |
tipo de bateria | Sistemas de bateria externa |
equipamentos fornecidos | Placa de Gerenciamento de Rede Serviço de Partida Manual do usuário |
Conexão Bypass | 5 condutores (3 fases + neutro + aterramento) |
---|---|
Corrente de Entrada Máxima de Bypass | 250 A |
Dispositivo de Proteção de Bypass | 250 A |
Number of power module free slots | 4 |
Number of power module filled slots | 6 |
Redundant | Yes |
cor | Preto |
---|---|
Altura | 199,1 cm |
Largura | 60 cm |
profundidade | 107 cm |
Peso líquido | 496 kg |
USB compatible | No |
frequência da rede | 40...70 Hz |
---|---|
Number of input connectors | 1 Conexão através de bornes 5 fius (3F + N + T) |
limites da tensão de entrada | 340...477 V |
Corrente Máxima de Entrada | 197 A |
capacidade de corrente de comutação | 315 A |
Tolerância Máxima contra Curtos (lcw) | 30 kA |
Distorção Harmônica Total na Entrada | Inferior a 5% para plena carga |
Load power factor | 0,5 adiantado a 0,5 retardado |
Input Power Factor at Full Load | 0,99 |
Potência Máxima Configurável (Watts) | 160000 W |
---|---|
distorção harmônica | Menos de 2% |
frequência de saída | 50/60 Hz +/- 3 Hz ajustável pelo usuário +/- 0.1 sincronizada com rede elétrica 50 Hz +/- 0.1 % para 50Hz nominal não sincronizada |
Topologia | Dupla Conversão Online |
Tipo de Forma de Onda | Onda senoidal |
tolerância da tensão de saída | Estática +/- 1%. +/- 5% para degrau de carga de 100%. |
Distorção Harmônica Total (THD) de Tensão de Saída | < 2% for 0 to 100% linear load and < 5% for full non-linear load |
Funcionamento com Sobrecarga | 10 minutos a 125% e 60 segundos a 150% |
Proteção Necessária na Corrente de Saída | 250 A |
Corrente Neutra de Saída | 240 A |
Bypass type | Bypass estático incluído |
eficiência | 95 % (carga total) 95 % (half load) 94 % (in battery operation) |
Maximum configurable power in VA | 160000 VA |
Normas | EN 50091-1 EN/IEC 62040-1-1 EN/IEC 62040-2 EN/IEC 62040-3 ISO 14001 ISO 9001 VFI-SS-111 |
---|
Temperatura ambiente para funcionamento | 0…40 °C |
---|---|
umidade relativa | 0…95 % |
Altitude de funcionamento | 0...3333 ft |
Temperatura ambiente para armazenamento | -15…40 °C |
Umidade Relativa de Armazenamento | 0…95 % |
altitude de armazenamento | 0,00…15240,00 m |
Nível acústico | 63 dBA |
dissipação de calor | 17244 Btu/h |
grau de proteção NEMA | NEMA 1 |
grau de proteção IP | IP20 |
Slots disponíveis para baterias | 0 |
---|---|
Informações adicionais | Configurável para 380 : 400 ou 415 V - tensão de saída trifásica |
Battery power in VAH | 0 VAh runtime |
Autonomia expansível | 0 |
Bateria sobresalente | SYPBV96K160HA |
slots livres | 2 |
---|---|
Cartões SmartSlot™ Pré-Instalados | Network management card with CAN |
função de alarme | Console lcd de status e controle multifunção |
Desligamento de Emergência (EPO) | Sim |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 214 cm |
Package 1 Width | 121 cm |
Package 1 Length | 84,8 cm |
Package 1 Weight | 547 kg |
Garantia | 1 ano de conserto no local ou substituição, com a Entrada em Funcionamento autorizada na fábrica |
---|
Sustentabilidade
O Green PremiumTM label é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da categoria.
O Green Premium promete conformidade com as regulamentações mais recentes, transparência sobre os impactos ambientais, bem como produtos circulares e de baixo CO2.
Mais informaçõesDiretiva RoHS da UE
Em investigação
Documentos
Software e firmware
Precisa de mais informações? Consulte as nossas perguntas frequentes técnicas!
Encontre facilmente as respostas para as perguntas mais frequentes.