As nossas marcas

APC Symmetra de 8 kVA escalável para 16 kVA N+1 380-415 V 3:1, preto

SY8KEX3IBX120

notification_critical
information_stroke
  • O que significa "Aviso de fim de vendas”?

    O fim da comercialização é o último dia em que a Schneider Electric comercializará o produto. Porém, serviços pós-vendas (reparos, peças de reposição etc.) continuarão até o fim da vida útil.

  • Precisa de mais ajuda?

    Entre em contato com a Central de Atendimento ao Cliente, disponível 24h.

notification_critical
information_stroke
  • O que significa fim do serviço padrão?

    Fim do serviço padrão é a última data em que a Schneider Electric será capaz de fornecer seus serviços de manutenção (reparo, peças sobressalentes etc.).

  • Preciso de ajuda

    Entre em contato com Central de Atendimento ao Cliente - disponível 24 horas por dia.

Substituição(ões) recomendada(s)

SY8KEX3IBX120 será substituído por:
arrow2_down

Especificações

Visão geral
Prazo de entregaNormalmente em Estoque
Principal
Tempo de autonomia para carga
W
information_circle
Insira a carga total (consumo de energia) de todos os dispositivos que serão protegidos pelo no-break. Isto será utilizado para estimar o tempo de autonomia dos seus dispositivos durante um corte de energia total. A adição do tempo de autonomia aumenta a disponibilidade ao permitir que o sistema funcione durante cortes de energia mais longas sem desligar.
Mín-máx.: 560-5600 W
Capacidade máx. utilizada
information_circle
A porcentagem máxima da capacidade do Nobreak com inversor ligado usada para suportar a carga especificada.
Main Input Voltagetrifásico
Other Input Voltage380 V
415 V
Main Output Voltage230 V
Other Output Voltage220 V
240 V
potência nominal em W5600 W
Potência nominal em VA8000 VA
output connector typeConexão através de bornes 3-wire (H N + E) 1
número de unidade de rack0U
tipo de bateriaBateria Chumbo-Acido
equipamentos fornecidosCD com software
Manual do usuário
Geral
Number of power module5
Number preinstalled power module2
Number of power module free slots0
Number of power module filled slots0
redundantYes
Físico
corPreto
Altura120 cm
Largura61 cm
Profundidade77 cm
Peso líquido199,5 kg
Local de montagemFrontal
mounting preferenceNo preference
Modo de montagemNot rack-mountable
USB compatibleNo
Entrada
frequência da rede45...65 Hz auto-sensoreamento
number of input connectors1 Conexão através de bornes 5 fius (3F + N + T)
limites da tensão de entrada290...480 V
Input Power Factor at Full Load0,95
Saída
Potência Máxima Configurável (Watts)11200 W
distorção harmônicaLess than 5 % at full load
Freqüência de Saída (sincronizada com rede elétrica)47...53 Hz para 50Hz nominal sincronizada com rede elétrica
57...63 Hz para 60Hz nominal sincronizada com rede elétrica
60 Hz não sincronizada
50 Hz não sincronizada
crest factorAté 5 : 1
TopologiaDupla Conversão Online
Tipo de Forma de OndaOnda senoidal
bypass typeBypass interno (automátino e manual)
eficiência91 % (carga total)
Maximum configurable power in VA16000 VA
Conformidade
Certificações do produtoC-Tick
CE
VDE
NormasEN 50091-2
Ambiental
Temperatura ambiente para funcionamento0…40 °C
umidade relativa0…95 %
Altitude de funcionamento0...10000 ft
Temperatura ambiente para armazenamento-15…45 °C
Umidade Relativa de Armazenamento0…95 %
altitude de armazenamento0,00…15240,00 m
Nível acústico62 dBA
dissipação de calor1720 Btu/h
Baterias & Tempo de operação
Tempo de autonomiaView Runtime Graphaction_new_window
Baterias Pré-Instaladas2
Slots disponíveis para baterias2
Tempo de recarga típico2,5 H
Informações adicionaisConfigurável para 220 : 230 : ou 240 - tensão de saida nominal
Energia de Carga da Bateria (Watts)688 W rated
Battery power in VAH1728 VAh runtime
duração da bateria3…5 ano(s)
battery optionSYBATT 1 2592 VAh
SYBATT 2 3456 VAh
SYXR12B12I-BX120 1 12096 VAh
SYXR12B12I-BX120 2 22464 VAh
SYXR12B12I-BX120 3 32832 VAh
SYXR12B12I-BX120 4 43200 VAh
SYXR12B12I-BX120 5 53568 VAh
SYXR12B12I-BX120 6 63936 VAh
Autonomia expansível0
Comunicação & Gerenciamento
slots livres3
Cartões SmartSlot™ Pré-InstaladosNetwork management card
Painel de controleConsole lcd de status e controle multifunção
Alarme sonoroSoar alarme quando na bateria : alarme distinto de pouca bateria : configuração de 'delays'
Desligamento de Emergência (EPO)Sim
Unidades de embalagem
Peso do pacote 1253 kg
Garantia contratual
GarantiaReparo ou subtituição por 2 anos, optional on-site warranties available, disponibilidade de garantias estendidas opcionais
arrow2_down

Documentos

arrow2_down

Software e firmware

Precisa de mais informações? Consulte as nossas perguntas frequentes técnicas!

Encontre facilmente as respostas para as perguntas mais frequentes.