

Symmetra PX 40kW escalável a 80kW N+1, 400V
SY40K80H
Descontinuado em:31 Dezembro 2011
Fim do serviço em:31 Dezembro 2022
Bateria sobresalente (1) está disponível
Software compatível
Especificações
Apresentação | UPS trifásico de alta eficiência e escalável até 80KW/80KVA, que permite atender exigências de crescimento no seu data center. Para uso em data centers pequenos e médios ou em áreas individuais de grandes data centers. |
---|---|
Prazo de entrega | Enviado normalmente em 3 Semanas |
Tempo de autonomia para carga WInsira a carga total (consumo de energia) de todos os dispositivos que serão protegidos pelo no-break. Isto será utilizado para estimar o tempo de autonomia dos seus dispositivos durante um corte de energia total. A adição do tempo de autonomia aumenta a disponibilidade ao permitir que o sistema funcione durante cortes de energia mais longas sem desligar. Mín-máx.: 4000-40000 W | |
---|---|
Capacidade máx. utilizada A porcentagem máxima da capacidade do Nobreak com inversor ligado usada para suportar a carga especificada. | |
Main Input Voltage | 400 V trifásico |
Main Output Voltage | 230 V 400 V trifásico |
potência nominal em W | 40000 W |
Potência nominal em VA | 40000 VA |
Output connector type | Conexão através de bornes 5 fius (3F + N + T) 1 |
conexões - terminais | 1 Conexão por parafuso |
número de unidade de rack | 42U |
Número de cabos | 1 |
tipo de bateria | Sistemas de bateria externa |
equipamentos fornecidos | Start up included Manual do usuário Web/SNMP Management Card |
cor | Preto |
---|---|
Altura | 207 cm |
Largura | 121,9 cm |
profundidade | 90,2 cm |
Peso líquido | 1012,73 kg |
Local de montagem | Frontal |
Mounting preference | No preference |
Modo de montagem | Not rack-mountable |
Two post mountable | 0 |
USB compatible | No |
frequência da rede | 50/60 Hz +/- 5 Hz auto-sensoreamento |
---|---|
Number of input connectors | 1 Conexão através de bornes 5 fius (3F + N + T) |
limites da tensão de entrada | 304...477 V |
Input Power Factor at Full Load | 0,99 |
Potência Máxima Configurável (Watts) | 80000 W |
---|---|
distorção harmônica | Inferior a 3% |
frequência de saída | 47...53 Hz para 50Hz nominal sincronizada com rede elétrica 50 Hz +/- 0.1 % para 50Hz nominal não sincronizada |
Crest factor | Ilimitado |
Topologia | Dupla Conversão Online |
Tipo de Forma de Onda | Onda senoidal |
Bypass type | Bypass estático incluído |
Certificações do produto | CE |
---|---|
Normas | EN 50091-1 EN 50091-2 EN/IEC 62040-3 ISO 14001 ISO 9001 |
Temperatura ambiente para funcionamento | 0…40 °C |
---|---|
umidade relativa | 0…95 % |
Altitude de funcionamento | 0...10000 ft |
Temperatura ambiente para armazenamento | -15…40 °C |
Umidade Relativa de Armazenamento | 0…95 % |
altitude de armazenamento | 0,00…15240,00 m |
Nível acústico | 64 dBA |
dissipação de calor | 9496 Btu/h |
grau de proteção IP | IP20 |
Tempo de autonomia | View Runtime Graph |
---|---|
Baterias Pré-Instaladas | 4 |
Slots disponíveis para baterias | 4 |
Tempo de recarga típico | 2 H |
Informações adicionais | Configurável para 380 : 400 ou 415 V - tensão de saída trifásica |
Bateria sobresalente | SYBT4 |
slots livres | 2 |
---|---|
Cartões SmartSlot™ Pré-Instalados | Network management card |
Desligamento de Emergência (EPO) | Sim |
Unit Type of Package 1 | Db |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 231,1 cm |
Package 1 Width | 105,4 cm |
Package 1 Length | 149,9 cm |
Package 1 Weight | 1069,91 kg |
Number of Units in Package 3 | 1 |
Garantia | 1 ano de conserto no local ou substituição, com a Entrada em Funcionamento autorizada na fábrica |
---|
Documentos
Software e firmware
Precisa de mais informações? Consulte as nossas perguntas frequentes técnicas!
Encontre facilmente as respostas para as perguntas mais frequentes.