As nossas marcas

Nobreak Symmetra PX, 125 KW escalável a 250 kW, sem bypass de manutenção nem distribuição, adaptado para instalação em paralelo

SY125K250D

arrow2_down
arrow2_down

Especificações

Visão geral
ApresentaçãoProteção de energia de alto desempenho, trifásica, modular e escalável com os mais altos níveis de eficiência, capacidade e desempenho no setor, para data centers médios e grandes e ambientes de missão crítica. Vários no-breaks podem ser instalados em paralelo para obter uma redundância ultraeficiente no sistema ou até 2 MW de proteção de energia. As instalações paralelas com painel de transferência customizado e as instalações que usam painel de bypass de manutenção de outros fabricantes requerem o Kit para painel de transferência de outros fabricantes APC Symmetra PX250/500 para contar com monitoramento do disjuntor e funcionalidade EPO.
Prazo de entregaEnviado normalmente em 6 Semanas
Principal
Tempo de autonomia para carga
W
information_circle
Insira a carga total (consumo de energia) de todos os dispositivos que serão protegidos pelo no-break. Isto será utilizado para estimar o tempo de autonomia dos seus dispositivos durante um corte de energia total. A adição do tempo de autonomia aumenta a disponibilidade ao permitir que o sistema funcione durante cortes de energia mais longas sem desligar.
Mín-máx.: 13-125 W
Capacidade máx. utilizada
information_circle
A porcentagem máxima da capacidade do Nobreak com inversor ligado usada para suportar a carga especificada.
Main Input Voltagetrifásico
trifásico
Other Input Voltage415 V
Main Output Voltage480 V trifásico
400 V trifásico
Other Output Voltage415 V
potência nominal em W125 kW
Potência nominal em VA125 kVA
output connector typeConexão através de bornes 4-fios (3PH + G) 1
Conexão através de bornes 5 fius (3F + N + T) 1
tipo de bateriaVRLA
equipamentos fornecidosServiço de Montagem
Guia de Instalação
Placa de Gerenciamento de Rede
Serviço de Partida
Manual do usuário
Geral
Tolerância de Tensão de Bypass+/- 10 % configurável como +/- 4, 6, 8 e 10 %
Number of power module free slots5
Number of power module filled slots5
redundantYes
Físico
corPreto
Altura199,1 cm
Largura235 cm
Profundidade107 cm
Peso líquido2462 kg
USB compatibleNo
Entrada
frequência da rede40...70 Hz auto-sensoreamento
number of input connectors1 Conexão através de bornes 4-fios (3PH + G)
1 Conexão através de bornes 5 fius (3F + N + T)
limites da tensão de entrada340...460 V 400 V
408...552 V 480 V
Tolerância Máxima contra Curtos (lcw)50 kA
Distorção Harmônica Total na EntradaInferior a 5% para plena carga
tipo de proteção de entradaDisjuntor tripolar
load power factor0,5 adiantado a 0,5 retardado
Input Power Factor at Full Load0,99
Saída
Potência Máxima Configurável (Watts)250 kW
distorção harmônicaMenos de 2%
Freqüência de Saída (sincronizada com rede elétrica)50 Hz sincronizada com rede elétrica
60 Hz +/- 0.1 % para 60Hz nominal não sincronizada
50 Hz +/- 0.1 % para 50Hz nominal não sincronizada
60 Hz sincronizada com rede elétrica
TopologiaDupla Conversão Online
Tipo de Forma de OndaOnda senoidal
tolerância da tensão de saídaEstática +/- 1%. +/- 5% para degrau de carga de 100%.
Distorção Harmônica Total (THD) de Tensão de Saída< 2% linear load and < 3% non-linear load
Funcionamento com Sobrecarga10 minutos a 125% e 60 segundos a 150%
bypass typeBypass estático incluído
eficiência96 % (in battery operation)
Maximum configurable power in VA500 kVA
Tempo de Transferência2ms típico
Conformidade
Certificações do produtocUL listado
Eurobat de uso geral
UL listed
NormasNorma CSA C22.2 N° 107.3-05
EN/IEC 62040-1-1
EN/IEC 62040-2
EN/IEC 62040-3
OSHPD
UL 1778
UL 60950-1
Ambiental
Temperatura ambiente para funcionamento0…40 °C
umidade relativa0…95 %
Altitude de funcionamento0...3333 ft
Temperatura ambiente para armazenamento-15…40 °C
Umidade Relativa de Armazenamento0…95 %
altitude de armazenamento0,00…15240,00 m
Nível acústico54 dBA
dissipação de calor15473 Btu/h
grau de proteção NEMANEMA 1
grau de proteção IPIP20
Baterias & Tempo de operação
Tempo de autonomiaView Runtime Graphaction_new_window
EficiênciaView Efficiency Graphaction_new_window
Baterias Pré-Instaladas8
Slots disponíveis para baterias0
Tempo de recarga típico3,5 H
Quantidade de RBC&#153;6
Funcionamento com Sobrecarga10 minutos a 125% e 60 segundos a 150%
Energia de Carga da Bateria (Watts)11815 W rated
battery design life5…8 ano(s)
Battery power in VAH41472 VAh runtime
battery optionSYBFXR8-8 1 82944 VAh
SYBFXR8-8 2 124416 VAh
SYBFXR8-8 3 165888 VAh
SYBFXR8-8 7 331776 VAh
SYBFXR8-8 4 207360 VAh
SYBFXR8-8 5 248832 VAh
SYBFXR8-8 6 290304 VAh
Autonomia expansível1
Comunicação & Gerenciamento
slots livres1
Cartões SmartSlot&trade; Pré-InstaladosNetwork management card 2 with environmental monitoring, out of band access and Modbus
Painel de controleInterface do usuário pelo lcd com tela de toque
Desligamento de Emergência (EPO)Opcional
Unidades de embalagem
Peso do pacote 12727 kg
Pacote 1 Altura215 cm
Pacote 1 largura299 cm
Pacote 1 Comprimento127 cm
Garantia contratual
Garantia1 ano de conserto no local ou substituição, com a Entrada em Funcionamento autorizada na fábrica
arrow2_down

Sustentabilidade

O Green PremiumTM label é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da categoria. O Green Premium promete conformidade com as regulamentações mais recentes, transparência sobre os impactos ambientais, bem como produtos circulares e de baixo CO2.
Mais informaçõesarrow2_left
Desempenho do recurso

Produto eficiente em termos energéticos

notification_ok

Diretiva RoHS da UE

Não conforme

arrow2_down

Documentos

arrow2_down

Software e firmware

Precisa de mais informações? Consulte as nossas perguntas frequentes técnicas!

Encontre facilmente as respostas para as perguntas mais frequentes.