

No-break Smart-UPS VT da APC para montagem rack, de 30kVA e e 480V entrada, 208V saída com 3 módulos de baterias expansíveis a 5, com PDU ystart-up
SUVTR30KG3B5S
Descontinuado em:05 Julho 2021
Fim do serviço em breve em:31 Dezembro 2030
Substituição(ões) recomendada(s)
Bateria sobresalente (1) está disponível
Desempenho ambiental do produto Mais informações
Sustentável por projeto
Especificações
Prazo de entrega | Enviado normalmente em 2 Semanas |
---|
Tempo de autonomia para carga WInsira a carga total (consumo de energia) de todos os dispositivos que serão protegidos pelo no-break. Isto será utilizado para estimar o tempo de autonomia dos seus dispositivos durante um corte de energia total. A adição do tempo de autonomia aumenta a disponibilidade ao permitir que o sistema funcione durante cortes de energia mais longas sem desligar. Mín-máx.: 2400-24000 W | |
---|---|
Capacidade máx. utilizada A porcentagem máxima da capacidade do Nobreak com inversor ligado usada para suportar a carga especificada. | |
Main Input Voltage | 480 V trifásico |
Main Output Voltage | 120 V 208 V 208 V trifásico |
potência nominal em W | 24000 W |
Potência nominal em VA | 30000 VA |
output connection type | 5 NEMA L21-20 |
Output connector type | Conexão através de bornes 5 fius (3F + N + T) 1 |
tipo de bateria | VRLA |
equipamentos fornecidos | CD com software Placa de Gerenciamento de Rede Módulos de alimentação instalados Cabo RS-232 de sinalização inteligente para No-Break Manual do usuário Guia de Instalação Start up included |
Number of power module free slots | 0 |
---|---|
Number of power module filled slots | 1 |
Redundant | No |
cor | Preto |
---|---|
Altura | 199,5 cm |
Largura | 60 cm |
profundidade | 107,5 cm |
Peso líquido | 859,09 kg |
Local de montagem | Frontal |
Mounting preference | No preference |
Modo de montagem | Montado em bastidor |
Two post mountable | 0 |
USB compatible | No |
frequência da rede | 40...70 Hz |
---|---|
Number of input connectors | 1 Conexão através de bornes 4-fios (3PH + G) |
limites da tensão de entrada | 408...552 V 480 V |
capacidade de corrente de comutação | 50 A |
Input Power Factor at Full Load | 0,98 |
Potência Máxima Configurável (Watts) | 24000 W |
---|---|
distorção harmônica | Less than 5 % at full load |
frequência de saída | 57...63 Hz para 60Hz nominal sincronizada com rede elétrica 60 Hz +/- 0.1 % para 60Hz nominal não sincronizada |
Crest factor | Ilimitado |
Topologia | Dupla Conversão Online |
Tipo de Forma de Onda | Onda senoidal |
Funcionamento com Sobrecarga | 60 segundos a 125% e 30 segundos a 150% |
Bypass type | Bypass de manutenção incorporado Bypass estático incluído |
eficiência | 93,3 % (carga total) |
corrente de saída máxima | 92 A |
Maximum configurable power in VA | 30000 VA |
Certificações do produto | cUL listado UL 1778 |
---|
Temperatura ambiente para funcionamento | 0…40 °C |
---|---|
umidade relativa | 0…95 % |
Altitude de funcionamento | 0...3333 ft |
Temperatura ambiente para armazenamento | -50…40 °C |
Umidade Relativa de Armazenamento | 0…95 % |
altitude de armazenamento | 0,00…15240,00 m |
Nível acústico | 58 dBA |
dissipação de calor | 6305 Btu/h |
grau de proteção NEMA | NEMA 1 |
Tempo de autonomia | View Runtime Graph |
---|---|
Baterias Pré-Instaladas | 3 |
Slots disponíveis para baterias | 2 |
Tempo de recarga típico | 3 H |
Quantidade de RBC™ | 3 |
Informações adicionais | Configurable for 200 : 208 or 220V 3 Phase nominal output voltage |
Energia de Carga da Bateria (Watts) | 2483 W rated |
Battery power in VAH | 7474 VAh runtime |
duração da bateria | 3…5 ano(s) |
Bateria sobresalente | SYBT4 |
Battery option | SYBT4 1 9843 VAh SYBT4 2 12235 VAh SUVTBXR6B6S 1 22123 VAh SUVTBXR6B6S 2 36539 VAh SUVTBXR6B6S 3 51329 VAh SUVTBXR6B6S 4 66294 VAh |
Autonomia expansível | 0 |
slots livres | 0 |
---|---|
Cartões SmartSlot™ Pré-Instalados | Network management card 2 with environmental monitoring |
Painel de controle | Console lcd de status e controle multifunção |
Alarme sonoro | Alarmes audíveis e visíveis: intervalos configuráveis |
Desligamento de Emergência (EPO) | Sim |
Unit Type of Package 1 | Db |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 199,5 cm |
Package 1 Width | 107,5 cm |
Package 1 Length | 60 cm |
Package 1 Weight | 894,09 kg |
Garantia | 1 Ano, Reparo ou Substituição, Serviço de Partida |
---|
Sustentabilidade
O Green PremiumTM label é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da categoria.
O Green Premium promete conformidade com as regulamentações mais recentes, transparência sobre os impactos ambientais, bem como produtos circulares e de baixo CO2.
Mais informações
Desempenho do recurso
Take-back program available
Desempenho de bem-estar
Sem mercúrio
Certificações e normas
Regulamento REACh
Diretiva RoHS da UE
Divulgação Ambiental
Perfil de Circularidade
Documentos
Software e firmware
Precisa de mais informações? Consulte as nossas perguntas frequentes técnicas!
Encontre facilmente as respostas para as perguntas mais frequentes.
SUVTR30KG3B5S será substituído por: