



Nobreak inteligente Smart-UPS VT da APC 20 KVA 400V com 4 módulos de baterias expansível a 4, bypass de manutenção interno, capacidade de conexão em paralelo
SUVTP20KH4B4
Descontinuado em:31 Dezembro 2020
Fim do serviço em breve em:31 Dezembro 2030
Substituição(ões) recomendada(s)
Bateria sobresalente (1) está disponível
Especificações
Prazo de entrega | Pedido Especial – Ligue para consultar sobre Tempos de Entrega Publicados |
---|
Tempo de autonomia para carga WInsira a carga total (consumo de energia) de todos os dispositivos que serão protegidos pelo no-break. Isto será utilizado para estimar o tempo de autonomia dos seus dispositivos durante um corte de energia total. A adição do tempo de autonomia aumenta a disponibilidade ao permitir que o sistema funcione durante cortes de energia mais longas sem desligar. Mín-máx.: 1600-16000 W | |
---|---|
Capacidade máx. utilizada A porcentagem máxima da capacidade do Nobreak com inversor ligado usada para suportar a carga especificada. | |
Main Input Voltage | 400 V trifásico |
Other Input Voltage | 380 V 415 V |
Main Output Voltage | 230 V 400 V trifásico |
Other Output Voltage | 380 V 415 V |
potência nominal em W | 16000 W |
Potência nominal em VA | 20000 VA |
Output connector type | Conexão através de bornes 4-fios (3PH + G) 1 Conexão através de bornes 5 fius (3F + N + T) 1 |
conexões - terminais | 1 Conexão por parafuso |
tipo de bateria | Bateria Chumbo-Acido |
equipamentos fornecidos | Fornecimento com módulos de bateria instalados Suportes de fixação CD com software Guia de Instalação Módulos de alimentação instalados Manual do usuário Web/SNMP Management Card |
Number of power module free slots | 0 |
---|---|
Number of power module filled slots | 1 |
Redundant | Yes |
cor | Preto |
---|---|
Altura | 149 cm |
Largura | 52,3 cm |
profundidade | 83,8 cm |
Peso líquido | 599,09 kg |
Local de montagem | Frontal |
Mounting preference | No preference |
Modo de montagem | Not rack-mountable |
USB compatible | No |
frequência da rede | 40...70 Hz auto-sensoreamento |
---|---|
Number of input connectors | 1 Conexão através de bornes 5 fius (3F + N + T) |
limites da tensão de entrada | 304...477 V |
Corrente Máxima de Entrada | 27 A |
capacidade de corrente de comutação | 50 A |
Load power factor | 0,5 adiantado a 0,5 retardado |
Input Power Factor at Full Load | 0,98 |
Potência Máxima Configurável (Watts) | 16000 W |
---|---|
distorção harmônica | Less than 5 % at full load |
frequência de saída | 47...53 Hz para 50Hz nominal sincronizada com rede elétrica 50 Hz +/- 0.1 % para 50Hz nominal não sincronizada |
Crest factor | Ilimitado |
Topologia | Dupla Conversão Online |
Tipo de Forma de Onda | Onda senoidal |
Funcionamento com Sobrecarga | 10 minutos a 125% e 60 segundos a 150% |
Bypass type | Bypass de manutenção incorporado Bypass estático incluído |
eficiência | 95,7 % (carga total) 95,2 % (half load) |
corrente de saída máxima | 32 A |
Maximum configurable power in VA | 20000 VA |
Certificações do produto | C-Tick CE |
---|
Temperatura ambiente para funcionamento | 0…40 °C |
---|---|
umidade relativa | 0…95 % |
Altitude de funcionamento | 0...3333 ft |
Temperatura ambiente para armazenamento | -15…45 °C |
Umidade Relativa de Armazenamento | 0…95 % |
altitude de armazenamento | 0,00…15240,00 m |
Nível acústico | 54 dBA |
dissipação de calor | 3112 Btu/h |
grau de proteção IP | IP20 |
Tempo de autonomia | View Runtime Graph |
---|---|
Eficiência | View Efficiency Graph |
Baterias Pré-Instaladas | 4 |
Slots disponíveis para baterias | 0 |
Tempo de recarga típico | 5 H |
Quantidade de RBC™ | 4 |
Informações adicionais | Configurável para 380 : 400 ou 415 V - tensão de saída trifásica |
Fim de Tensão de Descarga da Bateria | +/-154 V |
Energia de Carga da Bateria (Watts) | 1958 W rated |
Battery power in VAH | 9810 VAh runtime |
duração da bateria | 3…5 ano(s) |
Bateria sobresalente | SYBT4 |
Battery option | SUVTBXR2B6S 1 14715 VAh SUVTBXR6B6S 1 24526 VAh SUVTBXR6B6S 2 39329 VAh SUVTBXR6B6S 3 54321 VAh SUVTBXR6B6S 4 69523 VAh |
Autonomia expansível | 1 |
slots livres | 0 |
---|---|
Cartões SmartSlot™ Pré-Instalados | Network management card with environmental monitoring |
Desligamento de Emergência (EPO) | Sim |
Unit Type of Package 1 | Db |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 164,3 cm |
Package 1 Width | 106,2 cm |
Package 1 Length | 65 cm |
Package 1 Weight | 630 kg |
Number of Units in Package 3 | 1 |
Garantia | 1 ano de conserto no local ou substituição, com a Entrada em Funcionamento autorizada na fábrica |
---|
Sustentabilidade
O Green PremiumTM label é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da categoria.
O Green Premium promete conformidade com as regulamentações mais recentes, transparência sobre os impactos ambientais, bem como produtos circulares e de baixo CO2.
Mais informaçõesDiretiva RoHS da UE
Em investigação
Documentos
Software e firmware
Precisa de mais informações? Consulte as nossas perguntas frequentes técnicas!
Encontre facilmente as respostas para as perguntas mais frequentes.
SUVTP20KH4B4 será substituído por: