


Estrutura APC Smart-UPS VT de 20 kVA e 400 V para 4 módulos de bateria
SUVTF20KB4H
Descontinuado em:31 Dezembro 2020
Fim do serviço em breve em:31 Dezembro 2030
Substituição(ões) recomendada(s)
Especificações
Prazo de entrega | Enviado normalmente em 2 Semanas |
---|
Tempo de autonomia para carga WInsira a carga total (consumo de energia) de todos os dispositivos que serão protegidos pelo no-break. Isto será utilizado para estimar o tempo de autonomia dos seus dispositivos durante um corte de energia total. A adição do tempo de autonomia aumenta a disponibilidade ao permitir que o sistema funcione durante cortes de energia mais longas sem desligar. Mín-máx.: 1600-16000 W | |
---|---|
Capacidade máx. utilizada A porcentagem máxima da capacidade do Nobreak com inversor ligado usada para suportar a carga especificada. | |
Main Input Voltage | 400 V trifásico |
Other Input Voltage | 380 V 415 V |
Main Output Voltage | 230 V 400 V trifásico |
Other Output Voltage | 380 V 415 V |
potência nominal em W | 16000 W |
Potência nominal em VA | 20000 VA |
Output connector type | Conexão através de bornes 4-fios (3PH + G) 1 Conexão através de bornes 5 fius (3F + N + T) 1 |
conexões - terminais | 1 Conexão por parafuso |
tipo de bateria | VRLA |
equipamentos fornecidos | Fornecimento com módulos de bateria instalados Suportes de fixação CD com software Guia de Instalação Módulos de alimentação instalados Manual do usuário Web/SNMP Management Card |
Number of power module free slots | 0 |
---|---|
Number of power module filled slots | 0 |
Redundant | No |
cor | Preto |
---|---|
Altura | 149,9 cm |
Largura | 55,9 cm |
profundidade | 81,3 cm |
Peso líquido | 415 kg |
Local de montagem | Frontal |
Mounting preference | No preference |
Modo de montagem | Not rack-mountable |
USB compatible | No |
frequência da rede | 47...70 Hz auto-sensoreamento |
---|---|
Number of input connectors | 1 Conexão através de bornes 5 fius (3F + N + T) |
limites da tensão de entrada | 304...477 V |
Input Power Factor at Full Load | 0,98 |
Potência Máxima Configurável (Watts) | 16000 W |
---|---|
distorção harmônica | Less than 5 % at full load |
frequência de saída | 47...53 Hz para 50Hz nominal sincronizada com rede elétrica 50 Hz +/- 0.1 % para 50Hz nominal não sincronizada |
Crest factor | Ilimitado |
Topologia | Dupla Conversão Online |
Tipo de Forma de Onda | Onda senoidal |
Bypass type | Bypass de manutenção incorporado Bypass estático incluído |
eficiência | 95 % (carga total) |
Maximum configurable power in VA | 20000 VA |
Certificações do produto | C-Tick CE |
---|
Temperatura ambiente para funcionamento | 0…40 °C |
---|---|
umidade relativa | 0…95 % |
Altitude de funcionamento | 0...3333 ft |
Temperatura ambiente para armazenamento | -50…40 °C |
Umidade Relativa de Armazenamento | 0…95 % |
altitude de armazenamento | 0,00…15240,00 m |
Nível acústico | 54 dBA |
dissipação de calor | 2573 Btu/h |
grau de proteção IP | IP20 |
Tempo de autonomia | View Runtime Graph |
---|---|
Baterias Pré-Instaladas | 2 |
Slots disponíveis para baterias | 2 |
Tempo de recarga típico | 4 H |
Quantidade de RBC™ | 2 |
Informações adicionais | Configurável para 380 : 400 ou 415 V - tensão de saída trifásica |
Energia de Carga da Bateria (Watts) | 1379 W rated |
Battery power in VAH | 5530 VAh runtime |
duração da bateria | 3…5 ano(s) |
Autonomia expansível | 1 |
slots livres | 0 |
---|---|
Cartões SmartSlot™ Pré-Instalados | Network management card with environmental monitoring |
Desligamento de Emergência (EPO) | Sim |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 164,3 cm |
Package 1 Width | 106,2 cm |
Package 1 Length | 65 cm |
Package 1 Weight | 445,91 kg |
Number of Units in Package 3 | 1 |
Garantia | 1 Ano, Reparo ou Substituição |
---|
Documentos
Software e firmware
Precisa de mais informações? Consulte as nossas perguntas frequentes técnicas!
Encontre facilmente as respostas para as perguntas mais frequentes.
SUVTF20KB4H pode ser substituído por qualquer um dos produtos abaixo: