


APC Smart-UPS VT de 20 kVA e 208 V com 4 módulos de bateria
SUVT20KF4B4
Descontinuado em:31 Dezembro 2020
Fim do serviço em breve em:31 Dezembro 2030
Substituição(ões) recomendada(s)
Especificações
Prazo de entrega | Enviado normalmente em 2 Semanas |
---|
Main Input Voltage | 208 V trifásico |
---|---|
Main Output Voltage | 208 V trifásico |
potência nominal em W | 16000 W |
Potência nominal em VA | 20000 VA |
Output connector type | Conexão através de bornes 5 fius (3F + N + T) 1 |
conexões - terminais | 1 Conexão por parafuso |
tipo de bateria | VRLA |
equipamentos fornecidos | Fornecimento com módulos de bateria instalados Suportes de fixação CD com software Guia de Instalação Módulos de alimentação instalados Cabo RS-232 de sinalização inteligente para No-Break Manual do usuário Web/SNMP Management Card |
Number of power module free slots | 0 |
---|---|
Number of power module filled slots | 0 |
Redundant | No |
cor | Preto |
---|---|
Altura | 149,9 cm |
Largura | 52,3 cm |
profundidade | 92,5 cm |
Peso líquido | 629,09 kg |
Local de montagem | Frontal |
Mounting preference | No preference |
Modo de montagem | Not rack-mountable |
USB compatible | No |
frequência da rede | 40...70 Hz |
---|---|
Number of input connectors | 1 Conexão através de bornes 5 fius (3F + N + T) |
limites da tensão de entrada | 160...240 V |
Input Power Factor at Full Load | 0,98 |
Potência Máxima Configurável (Watts) | 16000 W |
---|---|
distorção harmônica | Less than 5 % at full load |
frequência de saída | 57...63 Hz para 60Hz nominal sincronizada com rede elétrica 60 Hz +/- 0.1 % para 60Hz nominal não sincronizada |
Crest factor | Ilimitado |
Topologia | Dupla Conversão Online |
Tipo de Forma de Onda | Onda senoidal |
Bypass type | Bypass de manutenção incorporado Bypass estático incluído |
eficiência | 93 % (carga total) 92,9 % (half load) |
Maximum configurable power in VA | 20000 VA |
Certificações do produto | cUL listado |
---|
Temperatura ambiente para funcionamento | 0…40 °C |
---|---|
umidade relativa | 0…95 % |
Altitude de funcionamento | 0...3333 ft |
Temperatura ambiente para armazenamento | -50…40 °C |
Umidade Relativa de Armazenamento | 0…95 % |
altitude de armazenamento | 0,00…15240,00 m |
Nível acústico | 67 dBA |
dissipação de calor | 4108 Btu/h |
grau de proteção NEMA | NEMA 1 |
Eficiência | View Efficiency Graph |
---|---|
Baterias Pré-Instaladas | 4 |
Slots disponíveis para baterias | 0 |
Tempo de recarga típico | 7 H |
Quantidade de RBC™ | 4 |
Energia de Carga da Bateria (Watts) | 1578 W rated |
Battery power in VAH | 11060 VAh runtime |
duração da bateria | 3…5 ano(s) |
Battery option | SYBT4 1 16590 VAh SYBT4 1 27650 VAh SYBT4 2 44240 VAh SYBT4 3 60830 VAh SYBT4 4 77420 VAh |
Autonomia expansível | 1 |
slots livres | 0 |
---|---|
Cartões SmartSlot™ Pré-Instalados | Network management card with environmental monitoring |
Painel de controle | Console lcd de status e controle multifunção |
Alarme sonoro | Alarmes audíveis e visíveis: intervalos configuráveis |
Desligamento de Emergência (EPO) | Sim |
Unit Type of Package 1 | Db |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 164,3 cm |
Package 1 Width | 106,2 cm |
Package 1 Length | 65 cm |
Package 1 Weight | 660 kg |
Number of Units in Package 3 | 1 |
Garantia | 1 Ano, Reparo ou Substituição |
---|
Sustentabilidade
O Green PremiumTM label é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da categoria.
O Green Premium promete conformidade com as regulamentações mais recentes, transparência sobre os impactos ambientais, bem como produtos circulares e de baixo CO2.
Mais informaçõesDiretiva RoHS da UE
Em investigação
Documentos
Software e firmware
Precisa de mais informações? Consulte as nossas perguntas frequentes técnicas!
Encontre facilmente as respostas para as perguntas mais frequentes.
SUVT20KF4B4 será substituído por: