


Smart-UPS VT da APC, 15kVA 208V com 4 módulo de baterias, serviço de start-up 5X8, bypass de manutenção interno
SUVT15KF4B4S
Descontinuado em:31 Dezembro 2020
Fim do serviço em breve em:31 Dezembro 2030
Substituição(ões) recomendada(s)
Bateria sobresalente (1) está disponível
Especificações
Prazo de entrega | Enviado normalmente em 2 Semanas |
---|
Main Input Voltage | 208 V trifásico |
---|---|
Other Input Voltage | 220 V |
Main Output Voltage | 120 V 208 V 208 V trifásico |
Other Output Voltage | 220 V |
potência nominal em W | 12000 W |
Potência nominal em VA | 15000 VA |
Output connector type | Conexão através de bornes 5 fius (3F + N + T) 1 |
conexões - terminais | 1 Conexão por parafuso |
tipo de bateria | VRLA |
equipamentos fornecidos | Fornecimento com módulos de bateria instalados Suportes de fixação CD com software Guia de Instalação Módulos de alimentação instalados Cabo RS-232 de sinalização inteligente para No-Break Start up included Manual do usuário Web/SNMP Management Card |
Number of power module free slots | 0 |
---|---|
Number of power module filled slots | 0 |
Redundant | No |
cor | Preto |
---|---|
Altura | 149,9 cm |
Largura | 52,3 cm |
profundidade | 92,5 cm |
Peso líquido | 599,1 kg |
Local de montagem | Frontal |
Mounting preference | No preference |
Modo de montagem | Not rack-mountable |
USB compatible | No |
frequência da rede | 40...70 Hz |
---|---|
Number of input connectors | 1 Conexão através de bornes 5 fius (3F + N + T) |
limites da tensão de entrada | 160...240 V |
Corrente Máxima de Entrada | 40 A |
capacidade de corrente de comutação | 60 A |
Input Power Factor at Full Load | 0,98 |
Potência Máxima Configurável (Watts) | 12000 W |
---|---|
distorção harmônica | Less than 5 % at full load |
frequência de saída | 57...63 Hz para 60Hz nominal sincronizada com rede elétrica 60 Hz +/- 0.1 % para 60Hz nominal não sincronizada |
Crest factor | Ilimitado |
Topologia | Dupla Conversão Online |
Tipo de Forma de Onda | Onda senoidal |
Bypass type | Bypass de manutenção incorporado Bypass estático incluído |
eficiência | 93 % (carga total) 92,9 % (half load) |
corrente de saída máxima | 46 A |
Maximum configurable power in VA | 15000 VA |
Certificações do produto | cUL listado |
---|
Temperatura ambiente para funcionamento | 0…40 °C |
---|---|
umidade relativa | 0…95 % |
Altitude de funcionamento | 0...3333 ft |
Temperatura ambiente para armazenamento | -50…40 °C |
Umidade Relativa de Armazenamento | 0…95 % |
altitude de armazenamento | 0,00…15240,00 m |
Nível acústico | 54 dBA |
dissipação de calor | 3276 Btu/h |
grau de proteção NEMA | NEMA 1 |
Eficiência | View Efficiency Graph |
---|---|
Baterias Pré-Instaladas | 4 |
Slots disponíveis para baterias | 0 |
Tempo de recarga típico | 5 H |
Quantidade de RBC™ | 4 |
Informações adicionais | Configurable for 208 and 220V - 3 Phase |
Energia de Carga da Bateria (Watts) | 1937 W rated |
Battery power in VAH | 9704 VAh runtime |
duração da bateria | 3…5 ano(s) |
Bateria sobresalente | SYBT4 |
Battery option | SUVTBXR2B6S 1 14556 VAh SUVTBXR6B6S 1 24304 VAh SUVTBXR6B6S 2 39197 VAh SUVTBXR6B6S 3 54260 VAh SUVTBXR6B6S 4 69446 VAh |
Autonomia expansível | 1 |
slots livres | 0 |
---|---|
Cartões SmartSlot™ Pré-Instalados | Network management card with environmental monitoring |
Painel de controle | Console lcd de status e controle multifunção |
Alarme sonoro | Alarmes audíveis e visíveis: intervalos configuráveis |
Desligamento de Emergência (EPO) | Sim |
Unit Type of Package 1 | Db |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 164,3 cm |
Package 1 Width | 106,2 cm |
Package 1 Length | 65 cm |
Package 1 Weight | 630 kg |
Number of Units in Package 3 | 1 |
Garantia | 1 Ano, Reparo ou Substituição, Serviço de Partida |
---|
Sustentabilidade
O Green PremiumTM label é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da categoria.
O Green Premium promete conformidade com as regulamentações mais recentes, transparência sobre os impactos ambientais, bem como produtos circulares e de baixo CO2.
Mais informaçõesDiretiva RoHS da UE
Em investigação
Documentos
Software e firmware
Precisa de mais informações? Consulte as nossas perguntas frequentes técnicas!
Encontre facilmente as respostas para as perguntas mais frequentes.
SUVT15KF4B4S pode ser substituído por qualquer um dos produtos abaixo: