

APC Smart-UPS "VS" 1400 de 120 V
SUVS1400
Descontinuado em:10 Junho 2022
Substituição(ões) recomendada(s)
Bateria sobresalente (1) está disponível
Especificações
Prazo de entrega | Normalmente em Estoque |
---|
Main Input Voltage | 120 V |
---|---|
Main Output Voltage | 120 V |
Potência nominal em VA | 1400 VA |
número de unidade de rack | 0U |
Número de cabos | 1 |
Number of power module filled slots | 0 |
---|---|
Number of power module free slots | 0 |
Redundant | No |
Peso líquido | 26,36 kg |
---|---|
Local de montagem | Frontal |
Mounting preference | No preference |
Modo de montagem | Not rack-mountable |
Two post mountable | 0 |
USB compatible | No |
Maximum configurable power in VA | 1400 VA |
---|---|
Topologia | Linha Interactiva |
Política de proteção dos equipamentos | Tempo de vida : $150000 |
---|
Autonomia expansível | 0 |
---|---|
Baterias Pré-Instaladas | 0 |
Slots disponíveis para baterias | 0 |
Battery power in VAH | 0 VAh runtime |
Bateria sobresalente | RBC7 |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Garantia | 1 Ano, Reparo ou Substituição |
---|
Documentos
Software e firmware
Precisa de mais informações? Consulte as nossas perguntas frequentes técnicas!
Encontre facilmente as respostas para as perguntas mais frequentes.
SUVS1400 será substituído por: