As nossas marcas

No-break inteligente RT da APC, 3000 VA e 120V, Brasil

SURTA3000XL-BR

input voltage:

notification_ok
Desempenho ambiental do produto Mais informações
arrow2_down
arrow2_down

Especificações

Visão geral
Prazo de entregaNormalmente em Estoque
Principal
Tempo de autonomia para carga
W
information_circle
Insira a carga total (consumo de energia) de todos os dispositivos que serão protegidos pelo no-break. Isto será utilizado para estimar o tempo de autonomia dos seus dispositivos durante um corte de energia total. A adição do tempo de autonomia aumenta a disponibilidade ao permitir que o sistema funcione durante cortes de energia mais longas sem desligar.
Mín-máx.: 210-2100 W
Capacidade máx. utilizada
information_circle
A porcentagem máxima da capacidade do Nobreak com inversor ligado usada para suportar a carga especificada.
Main Input Voltage120 V
Main Output Voltage120 V
potência nominal em W2100 W
Potência nominal em VA3000 VA
plug standardNEMA L5-30P
nb of power socket outlets4 NBR 14136
número de unidade de rack3U
Comprimento do cabo2,44 m
Número de cabos1
tipo de bateriaBateria Chumbo-Acido
equipamentos fornecidosCD com software
Cabo RS-232 de sinalização inteligente para No-Break
Manual do usuário
Geral
Number of power module free slots0
Number of power module filled slots0
redundantNo
Físico
corPreto
Altura43,2 cm
Largura13 cm
Profundidade66 cm
Peso líquido54,55 kg
Local de montagemFrontal
mounting preferenceLower
Modo de montagemRack-mounted with kit
two post mountable0
USB compatibleNo
Entrada
frequência da rede50/60 Hz +/- 5 Hz auto-sensoreamento
limites da tensão de entrada90...150 V
Saída
Potência Máxima Configurável (Watts)2100 W
distorção harmônicaInferior a 3%
Freqüência de Saída (sincronizada com rede elétrica)50/60 Hz +/- 3 Hz ajustável pelo usuário +/- 0.1 sincronizada com rede elétrica
crest factor3 : 1
TopologiaDupla Conversão Online
Tipo de Forma de OndaOnda senoidal
bypass typeBypass interno (automátino e manual)
Maximum configurable power in VA3000 VA
Ambiental
Temperatura ambiente para funcionamento0…40 °C
umidade relativa0…95 % sem condensação
Altitude de funcionamento0...10000 ft
Temperatura ambiente para armazenamento-15…45 °C
Umidade Relativa de Armazenamento0…95 % sem condensação
altitude de armazenamento0,00…15240,00 m
Nível acústico55 dBA
dissipação de calor655 Btu/h
grau de proteção IPIP20
Baterias & Tempo de operação
Tempo de autonomiaView Runtime Graphaction_new_window
EficiênciaView Efficiency Graphaction_new_window
Baterias Pré-Instaladas2
Tempo de recarga típico2,5 H
Quantidade de RBC™1
Energia de Carga da Bateria (Watts)339 W rated
Battery power in VAH850 VAh runtime
duração da bateria3…5 ano(s)
battery optionSURT192XLBP 1 2550 VAh
SURT192XLBP 2 4250 VAh
SURT192XLBP 3 5950 VAh
SURT192XLBP 4 7650 VAh
SURT192XLBP 5 9350 VAh
SURT192XLBP 10 17850 VAh
Autonomia expansível1
Comunicação & Gerenciamento
slots livres1
Painel de controleDisplay de led com barra gráfica para carga e bateria e indicadores de on line : troca de bateria : e sobre carga e bypass
Alarme sonoroSoar alarme quando na bateria : alarme distinto de pouca bateria : tom de alarme continuamente sobre carregado
Desligamento de Emergência (EPO)Sim
Proteção e filtragem de sobretensão
Classe de surto de energia480 J
FiltragemFiltragem de pólos múltiplos de ruídos : passagem do surto de 0.3% ieee : tempo de resposta de 'clamping' zero : de acordo com ul 1449
Unidades de embalagem
Peso do pacote 163,64 kg
Pacote 1 Altura34,7 cm
Pacote 1 largura60,3 cm
Pacote 1 Comprimento98 cm
Número de unidades no pacote 36
Garantia contratual
GarantiaReparo ou subtituição por 2 anos
arrow2_down

Sustentabilidade

Green premium brand logo
O Green PremiumTM label é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da categoria. O Green Premium promete conformidade com as regulamentações mais recentes, transparência sobre os impactos ambientais, bem como produtos circulares e de baixo CO2.
Mais informaçõesarrow2_left
Desempenho do recurso

Produto eficiente em termos energéticos

notification_ok

Take-back program available

notification_ok
Desempenho de bem-estar

Sem mercúrio

notification_ok

Informações das isenções RoHS

Regulamento REACh

Diretiva RoHS da UE

Divulgação Ambiental

arrow2_down

Documentos

arrow2_down

Software e firmware

arrow2_down

Itens normalmente comprados em conjunto

Precisa de mais informações? Consulte as nossas perguntas frequentes técnicas!

Encontre facilmente as respostas para as perguntas mais frequentes.