

No-break Smart-UPS RT da APC, 6000 VA e 208V
SURT6000XLT
Bateria sobresalente (1) está disponível
Desempenho ambiental do produto Mais informações
Sustentável por projeto
Software compatível
Especificações
Prazo de entrega | Normalmente em Estoque |
---|
Tempo de autonomia para carga WInsira a carga total (consumo de energia) de todos os dispositivos que serão protegidos pelo no-break. Isto será utilizado para estimar o tempo de autonomia dos seus dispositivos durante um corte de energia total. A adição do tempo de autonomia aumenta a disponibilidade ao permitir que o sistema funcione durante cortes de energia mais longas sem desligar. Mín-máx.: 420-4200 W | |
---|---|
Capacidade máx. utilizada A porcentagem máxima da capacidade do Nobreak com inversor ligado usada para suportar a carga especificada. | |
Main Input Voltage | 208 V |
Other Input Voltage | 240 V |
Main Output Voltage | 208 V |
Other Output Voltage | 240 V |
potência nominal em W | 4200 W |
Potência nominal em VA | 6000 VA |
Input Connection Type | NEMA L6-30P |
output connection type | 2 NEMA L6-20R 2 NEMA L6-30R |
número de unidade de rack | 3U |
Comprimento do cabo | 3,05 m |
Número de cabos | 1 |
tipo de bateria | Bateria Chumbo-Acido |
equipamentos fornecidos | CD com software Cabo RS-232 de sinalização inteligente para No-Break Manual do usuário Web/SNMP Management Card |
Number of power module free slots | 0 |
---|---|
Number of power module filled slots | 0 |
Redundant | No |
cor | Preto |
---|---|
Altura | 43,2 cm |
Largura | 13 cm |
profundidade | 66 cm |
Peso líquido | 54,55 kg |
Local de montagem | Frontal |
Mounting preference | Lower |
Modo de montagem | Not rack-mountable |
Two post mountable | 0 |
USB compatible | No |
frequência da rede | 50/60 Hz +/- 5 Hz auto-sensoreamento |
---|---|
limites da tensão de entrada | 160...280 V |
Potência Máxima Configurável (Watts) | 4200 W |
---|---|
distorção harmônica | Inferior a 3% |
frequência de saída | 50/60 Hz +/- 3 Hz ajustável pelo usuário +/- 0.1 sincronizada com rede elétrica |
Crest factor | 3 : 1 |
Topologia | Dupla Conversão Online |
Tipo de Forma de Onda | Onda senoidal |
Bypass type | Bypass interno (automátino e manual) |
eficiência | 92 % (carga total) |
Maximum configurable power in VA | 6000 VA |
Certificações do produto | CSA |
---|
Temperatura ambiente para funcionamento | 0…40 °C |
---|---|
umidade relativa | 0…95 % sem condensação |
Altitude de funcionamento | 0...10000 ft |
Temperatura ambiente para armazenamento | -15…45 °C |
Umidade Relativa de Armazenamento | 0…95 % sem condensação |
altitude de armazenamento | 0,00…15240,00 m |
Nível acústico | 55 dBA |
dissipação de calor | 1324 Btu/h |
grau de proteção IP | IP20 |
Tempo de autonomia | View Runtime Graph |
---|---|
Baterias Pré-Instaladas | 2 |
Tempo de recarga típico | 2,5 H |
Quantidade de RBC™ | 1 |
Informações adicionais | Configurável para 208 ou 240 - tensão de saida nominal |
Energia de Carga da Bateria (Watts) | 421 W rated |
Battery power in VAH | 1056 VAh runtime |
duração da bateria | 3…5 ano(s) |
Bateria sobresalente | APCRBC140 |
Battery option | SURT192XLBP 1 2304 VAh SURT192XLBP 2 3820 VAh SURT192XLBP 3 5336 VAh SURT192XLBP 4 6852 VAh SURT192XLBP 5 8640 VAh SURT192XLBP 6 10713 VAh SURT192XLBP 8 14859 VAh SURT192XLBP 10 19008 VAh |
Autonomia expansível | 1 |
slots livres | 0 |
---|---|
Cartões SmartSlot™ Pré-Instalados | Network management card 2 with environmental monitoring |
alarm | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm |
Desligamento de Emergência (EPO) | Sim |
Classe de surto de energia | 555 J |
---|---|
Filtragem | Filtragem de pólos múltiplos de ruídos : passagem do surto de 0.3% ieee : tempo de resposta de 'clamping' zero : de acordo com ul 1449 |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 34,7 cm |
Package 1 Width | 98 cm |
Package 1 Length | 60,3 cm |
Package 1 Weight | 63,64 kg |
Garantia | Reparo ou subtituição por 2 anos |
---|
Sustentabilidade
O Green PremiumTM label é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da categoria.
O Green Premium promete conformidade com as regulamentações mais recentes, transparência sobre os impactos ambientais, bem como produtos circulares e de baixo CO2.
Mais informações
Desempenho do recurso
Produto eficiente em termos energéticos
Take-back program available
Desempenho de bem-estar
Sem mercúrio
Certificações e normas
Regulamento REACh
Diretiva RoHS da UE
Divulgação Ambiental
Perfil de Circularidade
Documentos
Software e firmware
Precisa de mais informações? Consulte as nossas perguntas frequentes técnicas!
Encontre facilmente as respostas para as perguntas mais frequentes.