As nossas marcas

No-break Smart-UPS RT da APC, 15 kVA e 208V, para rack

SURT15KRMXLT

input voltage:

notification_ok
Bateria sobresalente (1) está disponível
notification_ok
Desempenho ambiental do produto Mais informações
Lojas on-line
arrow2_down

Software compatível

+ Lifecycle Services

arrow2_down

Especificações

Visão geral
Prazo de entregaEnviado normalmente em 2 Semanas
Principal
Tempo de autonomia para carga
W
information_circle
Insira a carga total (consumo de energia) de todos os dispositivos que serão protegidos pelo no-break. Isto será utilizado para estimar o tempo de autonomia dos seus dispositivos durante um corte de energia total. A adição do tempo de autonomia aumenta a disponibilidade ao permitir que o sistema funcione durante cortes de energia mais longas sem desligar.
Mín-máx.: 1200-12000 W
Capacidade máx. utilizada
information_circle
A porcentagem máxima da capacidade do Nobreak com inversor ligado usada para suportar a carga especificada.
Main Input Voltage208 V
Other Input Voltage240 V
Main Output Voltage208 V
Other Output Voltage240 V
potência nominal em W12000 W
Potência nominal em VA15000 VA
nb of power socket outlets4 NEMA L6-20R
2 NEMA L6-30R
output connector typeConexão através de bornes 3 fios (2PH + G) 1
número de unidade de rack12U
tipo de bateriaBateria Chumbo-Acido
equipamentos fornecidosCD com software
Trilhos de suporte para montagem em rack
Cabo RS-232 de sinalização inteligente para No-Break
Manual do usuário
Web/SNMP Management Card
Geral
Number of power module free slots0
Number of power module filled slots0
redundantNo
Físico
corPreto
Altura53,3 cm
Largura43,2 cm
Profundidade77,3 cm
Peso líquido247,73 kg
Local de montagemFrontal
mounting preferenceLower
Modo de montagemMontado em bastidor
two post mountable0
USB compatibleNo
Entrada
frequência da rede40...70 Hz auto-sensoreamento
number of input connectors1 Conexão através de bornes 3 fios (2PH + G)
limites da tensão de entrada160...280 V
Corrente Máxima de Entrada85 A
capacidade de corrente de comutação100 A
Distorção Harmônica Total na EntradaInferior a 5% para plena carga
Input Power Factor at Full Load0,99
Saída
Potência Máxima Configurável (Watts)12000 W
distorção harmônicaMenos de 5%
frequência de saída50/60 Hz +/- 3 Hz ajustável pelo usuário +/- 0.1 sincronizada com rede elétrica
crest factor3 : 1
TopologiaDupla Conversão Online
Tipo de Forma de OndaOnda senoidal
Funcionamento com Sobrecarga60 segundos a 125% e 30 segundos a 150%
bypass typeBypass estático incluído
Bypass interno (automátino e manual)
Bypass externo opcional
eficiência93 % (in battery operation)
Maximum configurable power in VA15000 VA
Conformidade
Certificações do produtoUL 1778
NormasOSHPD
Ambiental
Temperatura ambiente para funcionamento0…40 °C
umidade relativa0…95 % sem condensação
Altitude de funcionamento0...10000 ft
Temperatura ambiente para armazenamento-15…45 °C
Umidade Relativa de Armazenamento0…95 % sem condensação
altitude de armazenamento0,00…15240,00 m
Nível acústico50 dBA
dissipação de calor2610 Btu/h
grau de proteção IPIP20
Baterias & Tempo de operação
Tempo de autonomiaView Runtime Graphaction_new_window
EficiênciaView Efficiency Graphaction_new_window
Baterias Pré-Instaladas4
Slots disponíveis para baterias0
Tempo de recarga típico2 H
Quantidade de RBC™4
Informações adicionaisConfigurável para 208 ou 240 - tensão de saida nominal
voltagem da bateria+/-192 V (bateria dividida com referência a neutro)
Fim de Tensão de Descarga da Bateria+/-154 V
Energia de Carga da Bateria (Watts)1910 W rated
Battery power in VAH3840 VAh runtime
duração da bateria3…5 ano(s)
battery optionSURT192RMXLBP2 1 7680 VAh
SURT192RMXLBP2 2 11520 VAh
SURT192RMXLBP2 3 15360 VAh
SURT192RMXLBP2 4 19200 VAh
SURT192RMXLBP2 5 23040 VAh
SURT192RMXLBP2 6 26880 VAh
SURT192RMXLBP2 8 34560 VAh
SURT192RMXLBP2 9 38400 VAh
Autonomia expansível1
Comunicação & Gerenciamento
slots livres0
Cartões SmartSlot™ Pré-InstaladosNetwork management card 2 with environmental monitoring
Painel de controleConsole lcd de status e controle multifunção
Alarme sonoroAlarmes audíveis e visíveis: intervalos configuráveis
Desligamento de Emergência (EPO)Sim
Proteção e filtragem de sobretensão
FiltragemFiltragem de pólos múltiplos de ruídos : passagem do surto de 0.3% ieee : tempo de resposta de 'clamping' zero : de acordo com ul 1449
Unidades de embalagem
Peso do pacote 1314,09 kg
Pacote 1 Altura99 cm
Pacote 1 largura61 cm
Pacote 1 Comprimento100,3 cm
Número de unidades no pacote 31
Garantia contratual
GarantiaReparo ou subtituição por 2 anos
arrow2_down

Sustentabilidade

Green premium brand logo
O Green PremiumTM label é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da categoria. O Green Premium promete conformidade com as regulamentações mais recentes, transparência sobre os impactos ambientais, bem como produtos circulares e de baixo CO2.
Mais informaçõesarrow2_left
Desempenho do recurso

Produto eficiente em termos energéticos

notification_ok

Take-back program available

notification_ok
Desempenho de bem-estar

Sem mercúrio

notification_ok

Informações das isenções RoHS

Regulamento REACh

Diretiva RoHS da UE

Divulgação Ambiental

arrow2_down

Documentos

arrow2_down

Software e firmware

Precisa de mais informações? Consulte as nossas perguntas frequentes técnicas!

Encontre facilmente as respostas para as perguntas mais frequentes.