


Nobreak inteligente Smart-UPS BR da APC de 1500 VA, 115/220 V, Brasil
SUA1500BI-BR
Descontinuado em:10 Junho 2022
Substituição(ões) recomendada(s)
Especificações
Prazo de entrega | Normalmente em Estoque |
---|
Tempo de autonomia para carga WInsira a carga total (consumo de energia) de todos os dispositivos que serão protegidos pelo no-break. Isto será utilizado para estimar o tempo de autonomia dos seus dispositivos durante um corte de energia total. A adição do tempo de autonomia aumenta a disponibilidade ao permitir que o sistema funcione durante cortes de energia mais longas sem desligar. Mín-máx.: 105-1050 W | |
---|---|
Capacidade máx. utilizada A porcentagem máxima da capacidade do Nobreak com inversor ligado usada para suportar a carga especificada. | |
Main Input Voltage | 115 V 220 V |
Main Output Voltage | 115 V |
potência nominal em W | 1050 W |
Potência nominal em VA | 1500 VA |
Input Connection Type | NBR 14136 |
output connection type | 6 NBR 14136 |
tipo de bateria | Bateria Chumbo-Acido |
equipamentos fornecidos | Manual do usuário |
Number of power module filled slots | 0 |
---|---|
Number of power module free slots | 0 |
Redundant | No |
cor | Preto |
---|---|
Altura | 37 cm |
Largura | 20,5 cm |
profundidade | 45 cm |
Peso líquido | 37,85 kg |
Mounting preference | No preference |
Modo de montagem | Not rack-mountable |
USB compatible | No |
frequência da rede | 60 Hz |
---|
Maximum configurable power in VA | 1500 VA |
---|---|
Potência Máxima Configurável (Watts) | 1050 W |
Topologia | Linha Interactiva |
Tipo de Forma de Onda | Onda senoidal |
Temperatura ambiente para funcionamento | 0…40 °C |
---|---|
umidade relativa | 0…90 % |
Tempo de autonomia | View Runtime Graph |
---|---|
Battery graph comments | Este gráfico está baseado em dados reais de medição de autonomia. Todas as medições foram feitas com novas baterias totalmente carregadas e uma carga resistiva equilibrada (FP = 1.0). Os tempos de autonomia reais podem ser diferentes dos valores neste gráfico. A autonomia real depende de diversas variáveis, incluindo o envelhecimento da bateria, o nível de carregamento da bateria, as condições ambientais e características da carga conectada. |
Autonomia expansível | 0 |
Baterias Pré-Instaladas | 0 |
Slots disponíveis para baterias | 0 |
Tempo de recarga típico | 10 H |
Quantidade de RBC™ | 2 |
duração da bateria | 1…2 ano(s) |
Battery power in VAH | 346 VAh runtime |
Energia de Carga da Bateria (Watts) | 35 W rated |
Battery option | SUA24XLBP-BR 1 1037 VAh SUA24XLBP-BR 2 1728 VAh |
Classe de surto de energia | 381 J |
---|
Unit Type of Package 1 | Db |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 38,4 cm |
Package 1 Width | 21,3 cm |
Package 1 Length | 48,1 cm |
Package 1 Weight | 41,962 kg |
Garantia | 2 anos para reparo ou substituição (não inclui baterias) e 1 ano para baterias |
---|
Documentos
Software e firmware
Precisa de mais informações? Consulte as nossas perguntas frequentes técnicas!
Encontre facilmente as respostas para as perguntas mais frequentes.
SUA1500BI-BR será substituído por: