


5 vídeos
Nobreak inteligente Smart-UPS BR NB-APC de 1000 VA, 115/220 V, Brasil
SUA1000BI-BR
Descontinuado em:10 Junho 2022
Substituição(ões) recomendada(s)
SUA1000BI-BR será substituído por:
Especificações
Prazo de entrega | Normalmente em Estoque |
---|
Tempo de autonomia para carga WInsira a carga total (consumo de energia) de todos os dispositivos que serão protegidos pelo no-break. Isto será utilizado para estimar o tempo de autonomia dos seus dispositivos durante um corte de energia total. A adição do tempo de autonomia aumenta a disponibilidade ao permitir que o sistema funcione durante cortes de energia mais longas sem desligar. Mín-máx.: 70-700 W | |
---|---|
Capacidade máx. utilizada A porcentagem máxima da capacidade do Nobreak com inversor ligado usada para suportar a carga especificada. | |
Main Input Voltage | 115 V 220 V |
Main Output Voltage | 115 V |
potência nominal em W | 700 W |
Potência nominal em VA | 1000 VA |
plug standard | NBR 14136 |
nb of power socket outlets | 4 NBR 14136 |
Comprimento do cabo | 1,70 m |
Número de cabos | 1 |
tipo de bateria | Bateria Chumbo-Acido |
equipamentos fornecidos | Manual do usuário |
Number of power module filled slots | 0 |
---|---|
Number of power module free slots | 0 |
redundant | No |
cor | Preto |
---|---|
Altura | 23,9 cm |
Largura | 17,6 cm |
Profundidade | 43,8 cm |
Peso líquido | 25 kg |
mounting preference | No preference |
Modo de montagem | Not rack-mountable |
USB compatible | No |
Corrente Máxima de Entrada | 9 A |
---|---|
capacidade de corrente de comutação | 15 A |
limites da tensão de entrada | 90...140 V 180...250 V |
input current | 8,7 A (monofásico) |
frequência da rede | 60 Hz |
Maximum configurable power in VA | 1000 VA |
---|---|
Potência Máxima Configurável (Watts) | 700 W |
Topologia | Linha Interactiva |
Tipo de Forma de Onda | Onda senoidal |
Temperatura ambiente para funcionamento | 0…40 °C |
---|---|
umidade relativa | 0…90 % |
Tempo de autonomia | View Runtime Graph |
---|---|
Battery graph comments | Este gráfico está baseado em dados reais de medição de autonomia. Todas as medições foram feitas com novas baterias totalmente carregadas e uma carga resistiva equilibrada (FP = 1.0). Os tempos de autonomia reais podem ser diferentes dos valores neste gráfico. A autonomia real depende de diversas variáveis, incluindo o envelhecimento da bateria, o nível de carregamento da bateria, as condições ambientais e características da carga conectada. |
Autonomia expansível | 0 |
Baterias Pré-Instaladas | 0 |
Slots disponíveis para baterias | 0 |
Quantidade de RBC™ | 4 |
Battery power in VAH | 269 VAh runtime |
Energia de Carga da Bateria (Watts) | 26900 W rated |
battery option | SUA24XLBP-BR 1 960 VAh SUA24XLBP-BR 2 1651 VAh |
Alarme sonoro | Soar alarme quando na bateria : alarme distinto de pouca bateria |
---|
Classe de surto de energia | 160 J |
---|
Peso do pacote 1 | 25,945 kg |
---|---|
Pacote 1 Altura | 26,391 cm |
Pacote 1 largura | 20,498 cm |
Pacote 1 Comprimento | 49,606 cm |
Número de unidades no pacote 2 | 1 |
Peso do pacote 2 | 25,95 kg |
Pacote 2 Altura | 254,00 mm |
Largura do pacote 2 | 203,20 mm |
Comprimento do pacote 2 | 508,00 mm |
Garantia | 2 anos para reparo ou substituição (não inclui baterias) e 1 ano para baterias |
---|
Documentos
Software e firmware
Precisa de mais informações? Consulte as nossas perguntas frequentes técnicas!
Encontre facilmente as respostas para as perguntas mais frequentes.