

APC Smart-UPS de 620 VA e 120 V
SU620NET
Descontinuado em:10 Junho 2022
Substituição(ões) recomendada(s)
Bateria sobresalente (1) está disponível
Software compatível
Especificações
Prazo de entrega | Normalmente em Estoque |
---|
Main Input Voltage | 120 V |
---|---|
Main Output Voltage | 120 V |
potência nominal em W | 390 W |
Potência nominal em VA | 620 VA |
Input Connection Type | NEMA 5-15P |
output connection type | 4 NEMA 5-15R |
número de unidade de rack | 0U |
Comprimento do cabo | 1,83 m |
Número de cabos | 1 |
tipo de bateria | Bateria Chumbo-Acido |
equipamentos fornecidos | CD com software Cabo RS-232 de sinalização inteligente para No-Break Manual do usuário |
Number of power module filled slots | 0 |
---|---|
Number of power module free slots | 0 |
Redundant | No |
cor | Bege |
---|---|
Altura | 16,76 cm |
Largura | 11,94 cm |
profundidade | 36,83 cm |
Peso líquido | 12,27 kg |
Local de montagem | Frontal |
Mounting preference | No preference |
Modo de montagem | Not rack-mountable |
USB compatible | No |
limites da tensão de entrada | 75...154 V ajustável 82...144 V |
---|---|
frequência da rede | 50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensoreamento |
Maximum configurable power in VA | 620 VA |
---|---|
Potência Máxima Configurável (Watts) | 390 W |
Tempo de Transferência | 2ms típico |
Topologia | Linha Interactiva |
Certificações do produto | CSA |
---|---|
Política de proteção dos equipamentos | Tempo de vida : $150000 |
Nível acústico | 45 dBA |
---|---|
dissipação de calor | 70 Btu/h |
Altitude de funcionamento | 0...10000 ft |
Temperatura ambiente para funcionamento | 0…40 °C |
Temperatura ambiente para armazenamento | -15…45 °C |
altitude de armazenamento | 0,00…15240,00 m |
umidade relativa | 0…95 % |
Umidade Relativa de Armazenamento | 0…95 % |
Autonomia expansível | 0 |
---|---|
Baterias Pré-Instaladas | 0 |
Slots disponíveis para baterias | 0 |
Tempo de recarga típico | 5 H |
Quantidade de RBC™ | 1 |
duração da bateria | 3…5 ano(s) |
Bateria sobresalente | RBC4 |
Battery power in VAH | 132 VAh runtime |
Energia de Carga da Bateria (Watts) | 26 W rated |
Alarme sonoro | Soar alarme quando na bateria : alarme distinto de pouca bateria |
---|---|
Desligamento de Emergência (EPO) | Opcional |
slots livres | 0 |
control panel | LED status display with on line : on battery : replace battery and overload indicators |
Data line protection | Proteção RJ45 Modem/Fax/DSL/10-100 Base-T |
---|---|
Classe de surto de energia | 412 J |
Filtragem | Filtragem de pólos múltiplos de ruídos : passagem do surto de 0.3% ieee : tempo de resposta de 'clamping' zero : de acordo com ul 1449 |
Unit Type of Package 1 | Db |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 31,75 cm |
Package 1 Width | 26,16 cm |
Package 1 Length | 50,8 cm |
Package 1 Weight | 13,152 kg |
Garantia | Reparo ou subtituição por 2 anos, optional on-site warranties available, disponibilidade de garantias estendidas opcionais |
---|
Documentos
Software e firmware
Precisa de mais informações? Consulte as nossas perguntas frequentes técnicas!
Encontre facilmente as respostas para as perguntas mais frequentes.
SU620NET será substituído por: