

Nobreak inteligente Smart-UPS da APC 5000 VA para rack 7 U c/transformador Entrada 208 V Saída 120/208 V preto, tomada L5-20R
SU5000R5T-TF3
Fim do serviço em breve em:30 Abril 2023
Substituição(ões) recomendada(s)
Bateria sobresalente (1) está disponível
Software compatível
Especificações
Prazo de entrega | Enquanto o Suprimento Durar |
---|
Main Input Voltage | 208 V |
---|---|
Main Output Voltage | 120 V 208 V |
potência nominal em W | 3375 W |
Potência nominal em VA | 4500 VA |
Input Connection Type | NEMA L6-30P |
output connection type | 2 NEMA 5-15R 4 NEMA L5-20R 2 NEMA L6-20R |
número de unidade de rack | 7U |
Comprimento do cabo | 2,44 m |
Número de cabos | 1 |
tipo de bateria | Bateria Chumbo-Acido |
equipamentos fornecidos | Manual do usuário Cabo RS-232 de sinalização inteligente para No-Break Trilhos de suporte para montagem em rack CD com software |
Number of power module filled slots | 0 |
---|---|
Number of power module free slots | 0 |
Redundant | No |
cor | Preto |
---|---|
Altura | 31,12 cm |
Largura | 48,26 cm |
profundidade | 63,5 cm |
Peso líquido | 145,45 kg |
Local de montagem | Frontal |
Mounting preference | Lower |
Modo de montagem | Montado em bastidor |
USB compatible | No |
limites da tensão de entrada | 151...268 V ajustável 157...255 V |
---|---|
frequência da rede | 50/60 Hz +/- 5 Hz auto-sensoreamento |
Crest factor | Até 5 : 1 |
---|---|
distorção harmônica | Less than 5 % at full load |
Maximum configurable power in VA | 4500 VA |
Potência Máxima Configurável (Watts) | 3375 W |
Tempo de Transferência | 2ms típico |
Topologia | Linha Interactiva |
Tipo de Forma de Onda | Onda senoidal |
frequência de saída | 47...53 Hz para 50Hz nominal sincronizada com rede elétrica 57...63 Hz para 60Hz nominal sincronizada com rede elétrica |
Certificações do produto | CSA |
---|---|
Política de proteção dos equipamentos | Tempo de vida : $150000 |
Nível acústico | 53 dBA |
---|---|
dissipação de calor | 1708 Btu/h |
Altitude de funcionamento | 0...10000 ft |
Temperatura ambiente para funcionamento | 0…40 °C |
Temperatura ambiente para armazenamento | -15…45 °C |
altitude de armazenamento | 0,00…15240,00 m |
umidade relativa | 0…95 % |
Umidade Relativa de Armazenamento | 0…95 % |
Autonomia expansível | 0 |
---|---|
Baterias Pré-Instaladas | 0 |
Slots disponíveis para baterias | 0 |
Tempo de recarga típico | 3 H |
Quantidade de RBC™ | 2 |
Battery power in VAH | 1344 VAh runtime |
Energia de Carga da Bateria (Watts) | 447 W rated |
Bateria sobresalente | RBC12 |
Painel de controle | Display de led com barra gráfica para carga e bateria e indicadores de on line : troca de bateria : e sobre carga |
---|---|
Desligamento de Emergência (EPO) | Opcional |
slots livres | 1 |
Cartões SmartSlot™ Pré-Instalados | Network management card |
alarm | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : configurable delays |
Classe de surto de energia | 1020 J |
---|---|
Filtragem | Filtragem de pólos múltiplos de ruídos : passagem do surto de 0.3% ieee : tempo de resposta de 'clamping' zero : de acordo com ul 1449 |
Unit Type of Package 1 | Db |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 63,5 cm |
Package 1 Width | 76,2 cm |
Package 1 Length | 60,96 cm |
Package 1 Weight | 161,36 kg |
Garantia | Reparo ou subtituição por 2 anos, optional on-site warranties available, disponibilidade de garantias estendidas opcionais |
---|
Sustentabilidade
O Green PremiumTM label é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da categoria.
O Green Premium promete conformidade com as regulamentações mais recentes, transparência sobre os impactos ambientais, bem como produtos circulares e de baixo CO2.
Mais informaçõesDiretiva RoHS da UE
Em investigação
Documentos
Software e firmware
Precisa de mais informações? Consulte as nossas perguntas frequentes técnicas!
Encontre facilmente as respostas para as perguntas mais frequentes.
SU5000R5T-TF3 será substituído pela linha de produto abaixo: