

Módulo de baterias externas para nobreak inteligente Smart-UPS da APC 48 V para rack 3 U
SU48R3XLBP
Descontinuado em:10 Junho 2022
SU48R3XLBP não foi substituída. Entre em contato com nossa Equipe de Atendimento ao Cliente para obter mais informações.
Bateria sobresalente (1) está disponível
Especificações
Prazo de entrega | Normalmente em Estoque |
---|
número de unidade de rack | 3U |
---|---|
Número de cabos | 1,0 |
tipo de bateria | Bateria Chumbo-Acido |
equipamento fornecido | Manual do usuário |
Cor | Preto |
---|---|
Altura | 13,3 cm |
Largura | 48,3 cm |
profundidade | 66 cm |
Peso líquido | 63,64 kg |
Modo de montagem | Montado em bastidor |
Temperatura ambiente para funcionamento | 0…40 °C |
---|---|
umidade relativa | 0…95 % |
Altitude de funcionamento | 0...10000 ft |
Temperatura ambiente para armazenamento | -15…45 °C |
Umidade Relativa de Armazenamento | 0…95 % |
altitude de armazenamento | 0,00…15240,00 m |
Blocos de baterias por série | 4 |
---|---|
Fabricante de Bateria | Panasonic |
Montagem do dispositivo | Cartucho debateria incluso |
Baterias Pré-Instaladas | 0 |
Slots disponíveis para baterias | 0 |
Quantidade de RBC™ | 2 |
voltagem da bateria | 48V |
Bateria sobresalente | RBC27 |
Unit Type of Package 1 | Db |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Garantia | Reparo ou subtituição por 2 anos |
---|
Documentos
Software e firmware
Precisa de mais informações? Consulte as nossas perguntas frequentes técnicas!
Encontre facilmente as respostas para as perguntas mais frequentes.