


Nobreak inteligente Smart-UPS da APC 3000 VA 120 V c/cartão expansor de interface de 2 portas e 6 5-15R, 1 L5-30R
SU3000X177
Descontinuado em:10 Junho 2022
SU3000X177 não foi substituída. Entre em contato com nossa Equipe de Atendimento ao Cliente para obter mais informações.
Bateria sobresalente (1) está disponível
Software compatível
Especificações
Prazo de entrega | Normalmente em Estoque |
---|
Main Input Voltage | 120 V |
---|---|
Main Output Voltage | 120 V |
potência nominal em W | 2250 W |
Potência nominal em VA | 3000 VA |
Input Connection Type | NEMA L5-30P |
output connection type | 6 NEMA 5-15R 1 NEMA L5-30R |
número de unidade de rack | 0U |
Comprimento do cabo | 1,83 m |
Número de cabos | 1 |
tipo de bateria | Bateria Chumbo-Acido |
equipamentos fornecidos | CD com software Cabo RS-232 de sinalização inteligente para No-Break Manual do usuário |
Number of power module filled slots | 0 |
---|---|
Number of power module free slots | 0 |
Redundant | No |
Variant option | Acessório instalado |
cor | Bege |
---|---|
Altura | 43,2 cm |
Largura | 19,6 cm |
profundidade | 54,6 cm |
Peso líquido | 55,92 kg |
Local de montagem | Frontal |
Mounting preference | No preference |
Modo de montagem | Not rack-mountable |
USB compatible | No |
limites da tensão de entrada | 86...154 V ajustável 92...147 V |
---|---|
frequência da rede | 50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensoreamento |
Crest factor | Até 5 : 1 |
---|---|
distorção harmônica | Less than 5 % at full load |
Maximum configurable power in VA | 3000 VA |
Potência Máxima Configurável (Watts) | 2250 W |
Tempo de Transferência | 2ms típico |
Topologia | Linha Interactiva |
Tipo de Forma de Onda | Onda senoidal |
frequência de saída | 47...53 Hz para 50Hz nominal sincronizada com rede elétrica 57...63 Hz para 60Hz nominal sincronizada com rede elétrica |
Política de proteção dos equipamentos | Tempo de vida : $150000 |
---|
Nível acústico | 53 dBA |
---|---|
dissipação de calor | 375 Btu/h |
Altitude de funcionamento | 0...10000 ft |
Temperatura ambiente para funcionamento | 0…40 °C |
Temperatura ambiente para armazenamento | -15…45 °C |
altitude de armazenamento | 0,00…15240,00 m |
umidade relativa | 0…95 % |
Umidade Relativa de Armazenamento | 0…95 % |
Autonomia expansível | 1 |
---|---|
Baterias Pré-Instaladas | 0 |
Slots disponíveis para baterias | 0 |
Tempo de recarga típico | 3 H |
Quantidade de RBC™ | 1 |
duração da bateria | 3…5 ano(s) |
Bateria sobresalente | RBC11 |
Battery power in VAH | 816 VAh runtime |
Energia de Carga da Bateria (Watts) | 271 W rated |
Battery option | SU48BP 1 1632 VAh |
Alarme sonoro | Soar alarme quando na bateria : alarme distinto de pouca bateria : configuração de 'delays' |
---|---|
função de alarme | Display de led com barra gráfica para carga e bateria e indicadores de on line : troca de bateria : e sobre carga |
Desligamento de Emergência (EPO) | Opcional |
slots livres | 1 |
alarm | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : configurable delays |
Classe de surto de energia | 480 J |
---|---|
Filtragem | Filtragem de pólos múltiplos de ruídos : passagem do surto de 0.3% ieee : tempo de resposta de 'clamping' zero : de acordo com ul 1449 |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 55,9 cm |
Package 1 Width | 38,1 cm |
Package 1 Length | 76,2 cm |
Package 1 Weight | 64,425 kg |
Garantia | Reparo ou subtituição por 2 anos, optional on-site warranties available, disponibilidade de garantias estendidas opcionais |
---|
Documentos
Software e firmware
Precisa de mais informações? Consulte as nossas perguntas frequentes técnicas!
Encontre facilmente as respostas para as perguntas mais frequentes.