

Nobreak inteligente Smart-UPS XL da APC 2200 VA 208 V c/L5-15R adicional
SU2200XLTX153
Descontinuado em:10 Junho 2022
SU2200XLTX153 não foi substituída. Entre em contato com nossa Equipe de Atendimento ao Cliente para obter mais informações.
Bateria sobresalente (1) está disponível
Software compatível
Especificações
Prazo de entrega | Normalmente em Estoque |
---|
Main Input Voltage | 208 V |
---|---|
Main Output Voltage | 120 V 208 V |
potência nominal em W | 1600 W |
Potência nominal em VA | 2200 VA |
Input Connection Type | NEMA L6-20P |
output connection type | 2 NEMA 5-15R 1 NEMA L5-15R 1 NEMA L6-20R 1 NEMA L6-30R |
número de unidade de rack | 0U |
Comprimento do cabo | 1,83 m |
Número de cabos | 1 |
tipo de bateria | Bateria Chumbo-Acido |
equipamentos fornecidos | CD com software Cabo RS-232 de sinalização inteligente para No-Break Manual do usuário |
Number of power module filled slots | 0 |
---|---|
Number of power module free slots | 0 |
Redundant | No |
Variant option | Tomadas especiais |
cor | Bege |
---|---|
Altura | 43,2 cm |
Largura | 19,6 cm |
profundidade | 54,6 cm |
Peso líquido | 55 kg |
Local de montagem | Frontal |
Mounting preference | No preference |
Modo de montagem | Not rack-mountable |
USB compatible | No |
limites da tensão de entrada | 151...268 V ajustável 157...255 V |
---|---|
frequência da rede | 50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensoreamento |
Crest factor | Até 5 : 1 |
---|---|
distorção harmônica | Less than 5 % at full load |
Maximum configurable power in VA | 2200 VA |
Potência Máxima Configurável (Watts) | 1600 W |
Topologia | Linha Interactiva |
Tipo de Forma de Onda | Onda senoidal |
frequência de saída | 47...53 Hz para 50Hz nominal sincronizada com rede elétrica 57...63 Hz para 60Hz nominal sincronizada com rede elétrica |
Certificações do produto | CSA |
---|---|
Política de proteção dos equipamentos | Tempo de vida : $150000 |
Nível acústico | 53 dBA |
---|---|
dissipação de calor | 305 Btu/h |
Altitude de funcionamento | 0...10000 ft |
Temperatura ambiente para funcionamento | 0…40 °C |
Temperatura ambiente para armazenamento | -15…45 °C |
altitude de armazenamento | 0,00…15240,00 m |
umidade relativa | 0…95 % |
Umidade Relativa de Armazenamento | 0…95 % |
Autonomia expansível | 1 |
---|---|
Baterias Pré-Instaladas | 0 |
Slots disponíveis para baterias | 0 |
Tempo de recarga típico | 3 H |
Quantidade de RBC™ | 1 |
duração da bateria | 3…5 ano(s) |
Bateria sobresalente | RBC11 |
Battery power in VAH | 816 VAh runtime |
Energia de Carga da Bateria (Watts) | 271 W rated |
Alarme sonoro | Soar alarme quando na bateria : alarme distinto de pouca bateria : configuração de 'delays' |
---|---|
Painel de controle | Display de led com barra gráfica para carga e bateria e indicadores de on line : troca de bateria : e sobre carga |
Desligamento de Emergência (EPO) | Opcional |
slots livres | 1 |
alarm | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : configurable delays |
Classe de surto de energia | 480 J |
---|---|
Filtragem | Filtragem de pólos múltiplos de ruídos : passagem do surto de 0.3% ieee : tempo de resposta de 'clamping' zero : de acordo com ul 1449 |
Unit Type of Package 1 | Db |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 55,9 cm |
Package 1 Width | 38,1 cm |
Package 1 Length | 76,2 cm |
Package 1 Weight | 63,507 kg |
Garantia | Reparo ou subtituição por 2 anos, optional on-site warranties available, disponibilidade de garantias estendidas opcionais |
---|
Documentos
Software e firmware
Precisa de mais informações? Consulte as nossas perguntas frequentes técnicas!
Encontre facilmente as respostas para as perguntas mais frequentes.