

5 vídeos
APC Smart-UPS de 1.400 VA e 120 V, uso a bordo
SU1400X93
Descontinuado em:10 Junho 2022
Substituição(ões) recomendada(s)
SU1400X93 será substituído por:
Software compatível
Especificações
Prazo de entrega | Normalmente em Estoque |
---|
Main Input Voltage | 120 V |
---|---|
Main Output Voltage | 120 V |
potência nominal em W | 950 W |
Potência nominal em VA | 1400 VA |
plug standard | NEMA 5-15P |
nb of power socket outlets | 6 NEMA 5-15R |
número de unidade de rack | 0U |
Comprimento do cabo | 1,83 m |
Número de cabos | 1 |
tipo de bateria | Bateria Chumbo-Acido |
equipamentos fornecidos | CD com software Cabo RS-232 de sinalização inteligente para No-Break Manual do usuário |
Number of power module filled slots | 0 |
---|---|
Number of power module free slots | 0 |
redundant | No |
variant option | Embarcado |
cor | Bege |
---|---|
Altura | 21,6 cm |
Largura | 17,02 cm |
Profundidade | 43,94 cm |
Peso líquido | 24,1 kg |
Local de montagem | Frontal |
mounting preference | No preference |
Modo de montagem | Not rack-mountable |
USB compatible | No |
limites da tensão de entrada | 86...154 V ajustável 92...147 V |
---|---|
frequência da rede | 50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensoreamento |
crest factor | Até 5 : 1 |
---|---|
distorção harmônica | Less than 5 % at full load |
Maximum configurable power in VA | 1400 VA |
Potência Máxima Configurável (Watts) | 950 W |
Tempo de Transferência | 2ms típico |
Topologia | Linha Interactiva |
Tipo de Forma de Onda | Onda senoidal |
Freqüência de Saída (sincronizada com rede elétrica) | 47...53 Hz para 50Hz nominal sincronizada com rede elétrica 57...63 Hz para 60Hz nominal sincronizada com rede elétrica |
Certificações do produto | CSA |
---|---|
Normas | FCC Parte 15 classe A UL 1778 |
Nível acústico | 45 dBA |
---|---|
dissipação de calor | 135 Btu/h |
Altitude de funcionamento | 0...10000 ft |
Temperatura ambiente para funcionamento | 0…40 °C |
Temperatura ambiente para armazenamento | -15…45 °C |
altitude de armazenamento | 0,00…15240,00 m |
umidade relativa | 0…95 % |
Umidade Relativa de Armazenamento | 0…95 % |
Autonomia expansível | 0 |
---|---|
Baterias Pré-Instaladas | 0 |
Slots disponíveis para baterias | 0 |
Tempo de recarga típico | 3 H |
Quantidade de RBC™ | 1 |
duração da bateria | 3…5 ano(s) |
Battery power in VAH | 408 VAh runtime |
Energia de Carga da Bateria (Watts) | 136 W rated |
Alarme sonoro | Soar alarme quando na bateria : alarme distinto de pouca bateria : configuração de 'delays' |
---|---|
Painel de controle | Display de led com barra gráfica para carga e bateria e indicadores de on line : troca de bateria : e sobre carga |
Desligamento de Emergência (EPO) | Opcional |
slots livres | 0 |
Classe de surto de energia | 480 J |
---|---|
Filtragem | Filtragem de pólos múltiplos de ruídos : passagem do surto de 0.3% ieee : tempo de resposta de 'clamping' zero : de acordo com ul 1449 |
Peso do pacote 1 | 26,36 kg |
---|---|
Pacote 1 Altura | 38,74 cm |
Pacote 1 largura | 32 cm |
Pacote 1 Comprimento | 59,06 cm |
Garantia | Reparo ou subtituição por 2 anos, optional on-site warranties available, disponibilidade de garantias estendidas opcionais |
---|
Documentos
Software e firmware
Itens normalmente comprados em conjunto
Precisa de mais informações? Consulte as nossas perguntas frequentes técnicas!
Encontre facilmente as respostas para as perguntas mais frequentes.