


Nobreak inteligente Smart-UPS XL da APC, 1400 VA e 120V, para montagem do rack, 3U, preto
SU1400RMXLB3U
Substituição(ões) recomendada(s)
Bateria sobresalente (1) está disponível
Software compatível
Especificações
Prazo de entrega | Normalmente em Estoque |
---|
Tempo de autonomia para carga WInsira a carga total (consumo de energia) de todos os dispositivos que serão protegidos pelo no-break. Isto será utilizado para estimar o tempo de autonomia dos seus dispositivos durante um corte de energia total. A adição do tempo de autonomia aumenta a disponibilidade ao permitir que o sistema funcione durante cortes de energia mais longas sem desligar. Mín-máx.: 105-1050 W | |
---|---|
Capacidade máx. utilizada A porcentagem máxima da capacidade do Nobreak com inversor ligado usada para suportar a carga especificada. | |
potência nominal em W | 1050 W |
Potência nominal em VA | 1400 VA |
Output connection type | 6 NEMA 5-15R |
Output voltage | 120 V |
tensão de entrada | 120 V |
Input Connection Type | NEMA 5-15P |
número de unidade de rack | 3U |
Comprimento do cabo | 1,83 m |
Número de cabos | 1 |
Number of power module | 1050 |
---|---|
Number of power module filled slots | 0 |
Number of power module free slots | 0 |
Number of tare power | 31,6 W |
product web sub-family | Extended run |
Redundant | No |
equipamentos fornecidos | CD com software Trilhos de suporte para montagem em rack Cabo RS-232 de sinalização inteligente para No-Break Manual do usuário |
Local de montagem | Frontal |
---|---|
Modo de montagem | Montado em bastidor |
Mounting preference | Lower |
profundidade | 39,4 cm |
Altura | 13 cm |
Peso líquido | 31,82 kg |
Largura | 43,2 cm |
USB compatible | No |
cor | Preto |
limites da tensão de entrada | 86...154 V ajustável 92...147 V |
---|---|
frequência da rede | 50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensoreamento |
Crest factor | Até 5 : 1 |
---|---|
distorção harmônica | Less than 5 % at full load |
Maximum configurable power in VA | 1400 VA |
Potência Máxima Configurável (Watts) | 1050 W |
Topologia | Linha Interactiva |
Tipo de Forma de Onda | Onda senoidal |
frequência de saída | 47...53 Hz para 50Hz nominal sincronizada com rede elétrica 57...63 Hz para 60Hz nominal sincronizada com rede elétrica |
Certificações do produto | BSMI CSA |
---|---|
Política de proteção dos equipamentos | Tempo de vida : $150000 |
Normas | UL 1778 |
Nível acústico | 48 dBA |
---|---|
dissipação de calor | 155 Btu/h |
Altitude de funcionamento | 0...10000 ft |
Temperatura ambiente para funcionamento | 0…40 °C |
Temperatura ambiente para armazenamento | -15…45 °C |
altitude de armazenamento | 0,00…15240,00 m |
umidade relativa | 0…85 % |
Umidade Relativa de Armazenamento | 0…95 % |
Tempo de autonomia | View Runtime Graph |
---|---|
Informações adicionais | UPS and XL BP use a different RBC. SU24RMXLBP2U = RBC26 |
tipo de bateria | Bateria Chumbo-Acido |
Autonomia expansível | 1 |
Valor Líquido do Eletrólito | 0 |
Baterias Pré-Instaladas | 0 |
Slots disponíveis para baterias | 0 |
Tempo de recarga típico | 3 H |
Quantidade de RBC™ | 1 |
duração da bateria | 3…5 ano(s) |
Bateria sobresalente | RBC25 |
Battery power in VAH | 432 VAh runtime |
Energia de Carga da Bateria (Watts) | 144 W rated |
Battery option | SU24R2XLBP 1 1008 VAh SU24R2XLBP 2 1680 VAh SU24R2XLBP 3 2352 VAh SU24R2XLBP 4 3024 VAh SU24R2XLBP 5 3696 VAh SU24R2XLBP 6 4368 VAh SU24R2XLBP 8 5712 VAh SU24R2XLBP 10 7056 VAh |
Alarme sonoro | Soar alarme quando na bateria : alarme distinto de pouca bateria : configuração de 'delays' |
---|---|
Painel de controle | Display de led com barra gráfica para carga e bateria e indicadores de on line : troca de bateria : e sobre carga Display de led de status com indicadores de on line : em bateria : troca de bateria e sobre carga |
Desligamento de Emergência (EPO) | Opcional |
slots livres | 1 |
Classe de surto de energia | 800 J |
---|---|
Filtragem | Filtragem de pólos múltiplos de ruídos : passagem do surto de 0.3% ieee : tempo de resposta de 'clamping' zero : de acordo com ul 1449 |
Package 1 Weight | 38,64 kg |
---|---|
Package 1 Height | 34,6 cm |
Package 1 Width | 58,4 cm |
Package 1 Length | 52,4 cm |
Number of Units in Package 3 | 12 |
Garantia | Reparo ou subtituição por 2 anos |
---|
Documentos
Software e firmware
Precisa de mais informações? Consulte as nossas perguntas frequentes técnicas!
Encontre facilmente as respostas para as perguntas mais frequentes.
SU1400RMXLB3U será substituído pela linha de produto abaixo: