As nossas marcas

Componentes auxiliares para sistema STS MGE Epsilon de 200 amperes

STEAUX200

Substituição(ões) recomendada(s)

STEAUX200 será substituído por:
arrow2_down

Especificações

Visão geral
Prazo de entregaPedido Especial – Ligue para consultar sobre Tempos de Entrega Publicados
Principal
equipamento fornecidoGuia de Instalação
Manual do usuário
Físico
Modo de montagemNot rack-mountable
Conformidade
Certificações do produtoCE
TÜV
NormasEN 60950
Ambiental
Temperatura ambiente para funcionamento0…40 °C
umidade relativa5…90 %
Altitude de funcionamento0...3333 ft
Temperatura ambiente para armazenamento-40…70 °C
Umidade Relativa de Armazenamento5…90 %
altitude de armazenamento0,00…9144,00 m
Garantia contratual
Garantia1 Ano, Reparo ou Substituição
arrow2_down

Documentos

arrow2_down

Software e firmware

Precisa de mais informações? Consulte as nossas perguntas frequentes técnicas!

Encontre facilmente as respostas para as perguntas mais frequentes.