As nossas marcas

Nobreak Back-UPS da APC de 1400 VA, bivolt/115 V, 6 tomadas de saída, regulação de tensão, proteção para linha telefônica (Stay 1400)

STAY1400BI

STAY1400BI não foi substituída. Entre em contato com nossa Equipe de Atendimento ao Cliente para obter mais informações.
notification_ok
Bateria sobresalente (1) está disponível
arrow2_down

Especificações

Visão geral
Prazo de entregaNormalmente em Estoque
Principal
Main Input Voltage115 V
220 V
potência nominal em W770 W
Potência nominal em VA1400 VA
nb of power socket outlets6 NBR 14136
Comprimento do cabo1,93 m
Número de cabos1
tipo de bateriaBateria Chumbo-Acido
Geral
equipamentos fornecidosmanual do usuário
Number of power module free slots0
Number of power module filled slots0
redundantNo
Físico
corPrata
Preto
Altura22,5 cm
Largura13 cm
Profundidade38 cm
Peso líquido13,48 kg
mounting preferenceNo preference
Modo de montagemNot rack-mountable
two post mountable0
USB compatibleNo
Entrada
frequência da rede60 Hz
limites da tensão de entrada95...140 V
185...260 V
Corrente Máxima de Entrada12,2 A
Saída
Potência Máxima Configurável (Watts)770 W
TopologiaLinha Interactiva
Waveform TypeSenoidal aproximada
Maximum configurable power in VA1400 VA
Ambiental
Temperatura ambiente para funcionamento0…40 °C
umidade relativa0…90 %
Altitude de funcionamento0...9842 ft
Temperatura ambiente para armazenamento-15…45 °C
Umidade Relativa de Armazenamento0…90 %
altitude de armazenamento0,00…14999,82 m
Baterias & Tempo de operação
Baterias Pré-Instaladas0
Slots disponíveis para baterias0
Quantidade de RBC™2
Energia de Carga da Bateria (Watts)16800 W rated
Battery power in VAH168 VAh runtime
duração da bateria1…2 ano(s)
Autonomia expansível0
Comunicação & Gerenciamento
Alarme sonoroSoar alarme quando na bateria : alarme distinto de pouca bateria
Proteção e filtragem de sobretensão
Classe de surto de energia80 J
Data line protectionLinha telefônica analógica para telefone/fax/modem/DSL (conector RJ11)
Unidades de embalagem
Peso do pacote 113,91 kg
Pacote 1 Altura22,7 cm
Pacote 1 largura13,4 cm
Pacote 1 Comprimento40,5 cm
Número de unidades no pacote 21
Peso do pacote 214,08 kg
Pacote 2 Altura254,00 mm
Largura do pacote 2152,40 mm
Comprimento do pacote 2406,40 mm
Garantia contratual
Garantia1 Ano, Reparo ou Substituição
arrow2_down

Documentos

arrow2_down

Software e firmware

Precisa de mais informações? Consulte as nossas perguntas frequentes técnicas!

Encontre facilmente as respostas para as perguntas mais frequentes.