




APC Easy UPS On-Line, 2000VA, Rackmount 2U, 230V, 4x Brazilian 2P+T outlets, Intelligent Card Slot, LCD, W/ rail kit
SRV2KRIRK-BR
Bateria sobresalente (1) está disponível
Especificações
Prazo de entrega | Normalmente em Estoque |
---|
Tempo de autonomia para carga WInsira a carga total (consumo de energia) de todos os dispositivos que serão protegidos pelo no-break. Isto será utilizado para estimar o tempo de autonomia dos seus dispositivos durante um corte de energia total. A adição do tempo de autonomia aumenta a disponibilidade ao permitir que o sistema funcione durante cortes de energia mais longas sem desligar. Mín-máx.: 160-1600 W | |
---|---|
Capacidade máx. utilizada A porcentagem máxima da capacidade do Nobreak com inversor ligado usada para suportar a carga especificada. | |
Main Input Voltage | 230 V |
Other Input Voltage | 220 V 240 V |
Main Output Voltage | 230 V |
Other Output Voltage | 220 V 240 V |
potência nominal em W | 1600 W |
Potência nominal em VA | 2000 VA |
Input Connection Type | IEC 60320 C14 |
output connection type | 4 Brazilian 2P+T |
número de unidade de rack | 2U |
Comprimento do cabo | 1,50 m |
Número de cabos | 1 |
provided equipment | 1 IEC 60320 C13 to Brasileiro cabo eléctrico 1 cabo USB 1 Cabo de configuração RS-232 1 Braceletes de montagem em rack 1 Trilhos de suporte para montagem em rack 1 manual do usuário |
Number of power module filled slots | 0 |
---|---|
Number of power module free slots | 0 |
Redundant | No |
cor | Preto (RAL 7010) |
---|---|
Altura | 8,6 cm |
Largura | 43,7 cm |
profundidade | 46,2 cm |
Peso líquido | 18,2 kg |
Local de montagem | Frontal |
Mounting preference | Lower |
Modo de montagem | Montado em bastidor |
USB compatible | Yes |
posição de montagem | Horizontal |
limites da tensão de entrada | 110...285 V half load 160...280 V carga total |
---|---|
frequência da rede | 40...70 Hz detecção automática |
Maximum configurable power in VA | 2000 VA |
---|---|
Potência Máxima Configurável (Watts) | 1600 W |
frequência de saída | 50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizada com rede elétrica |
distorção harmônica | 3 % |
Topologia | Dupla Conversão Online |
Tipo de Forma de Onda | Onda senoidal |
eficiência | 88 % (carga total) |
Informações adicionais | Configurável para 220 : 230 : ou 240 - tensão de saida nominal |
Bypass type | Bypass interno (automátino e manual) |
Crest factor | 3 : 1 |
Certificações do produto | CE |
---|
Temperatura ambiente para funcionamento | 0…40 °C |
---|---|
umidade relativa | 0…95 % sem condensação |
Altitude de funcionamento | 0...3000 m |
Temperatura ambiente para armazenamento | -20…50 °C |
Umidade Relativa de Armazenamento | 0…95 % sem condensação |
altitude de armazenamento | 0…15000 m |
Nível acústico | 50 dBA |
dissipação de calor | 745 Btu/h |
grau de proteção IP | IP20 |
Tempo de autonomia | View Runtime Graph |
---|---|
Eficiência | View Efficiency Graph |
tipo de bateria | Bateria Chumbo-Acido |
voltagem da bateria | 48V |
Baterias Pré-Instaladas | 0 |
Slots disponíveis para baterias | 0 |
Tempo de recarga típico | 4 H |
duração da bateria | 3…5 ano(s) |
Bateria sobresalente | APCRBCV201 |
Energia de Carga da Bateria (Watts) | 70 W rated |
alarm | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm |
---|---|
slots livres | 1 |
função de alarme | Console lcd de status e controle multifunção |
Classe de surto de energia | 600 J |
---|
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 14,2 cm |
Package 1 Width | 59,9 cm |
Package 1 Length | 55,1 cm |
Package 1 Weight | 20,7 kg |
Garantia | Reparo ou subtituição por 2 anos |
---|
Sustentabilidade
O Green PremiumTM label é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da categoria.
O Green Premium promete conformidade com as regulamentações mais recentes, transparência sobre os impactos ambientais, bem como produtos circulares e de baixo CO2.
Mais informaçõesDiretiva RoHS da UE
Em investigação
WEEE

No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Documentos
Software e firmware
Precisa de mais informações? Consulte as nossas perguntas frequentes técnicas!
Encontre facilmente as respostas para as perguntas mais frequentes.