As nossas marcas

APC SMARTUPS BR 1000VA, 115/220V, BRAZIL SMC1000XLBI-BR

SMC1000XLBI-BR

arrow2_down

Especificações

Visão geral
Prazo de entregaNormalmente em Estoque
Principal
Tempo de autonomia para carga
W
information_circle
Insira a carga total (consumo de energia) de todos os dispositivos que serão protegidos pelo no-break. Isto será utilizado para estimar o tempo de autonomia dos seus dispositivos durante um corte de energia total. A adição do tempo de autonomia aumenta a disponibilidade ao permitir que o sistema funcione durante cortes de energia mais longas sem desligar.
Mín-máx.: 70-700 W
Capacidade máx. utilizada
information_circle
A porcentagem máxima da capacidade do Nobreak com inversor ligado usada para suportar a carga especificada.
Main Input Voltage115 V
220 V
Main Output Voltage115 V
potência nominal em W700 W
Potência nominal em VA1000 VA
Input Connection TypeNBR 14136
nb of power socket outlets8 NBR 14136
tipo de bateriaVRLA
equipamentos fornecidosManual do usuário
Geral
Number of power module filled slots0
Number of power module free slots0
redundantNo
Físico
Altura52,1 cm
Largura20,5 cm
Profundidade49,3 cm
Peso líquido52 kg
mounting preferenceNo preference
Modo de montagemNot rack-mountable
two post mountable0
USB compatibleNo
Entrada
frequência da rede60 Hz
Saída
Maximum configurable power in VA1000 VA
Potência Máxima Configurável (Watts)700 W
TopologiaLinha Interactiva
Tipo de Forma de OndaOnda senoidal
frequência de saída60 Hz sincronizada com rede elétrica
Baterias & Tempo de operação
Tempo de autonomiaView Runtime Graphaction_new_window
Autonomia expansível1
Baterias Pré-Instaladas0
Slots disponíveis para baterias0
Tempo de recarga típico6 H
Battery power in VAH168 VAh capacity
134 VAh runtime
Energia de Carga da Bateria (Watts)22 W rated
battery optionSMC24XLSBP-BR 1 432 VAh
Unidades de embalagem
Peso do pacote 156 kg
Pacote 1 Altura52,1 cm
Pacote 1 largura20,5 cm
Pacote 1 Comprimento49,3 cm
Garantia contratual
Garantia18 meses
arrow2_down

Sustentabilidade

O Green PremiumTM label é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da categoria. O Green Premium promete conformidade com as regulamentações mais recentes, transparência sobre os impactos ambientais, bem como produtos circulares e de baixo CO2.
Mais informaçõesarrow2_left

Diretiva RoHS da UE

Em investigação

WEEE

No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

arrow2_down

Documentos

arrow2_down

Software e firmware

Precisa de mais informações? Consulte as nossas perguntas frequentes técnicas!

Encontre facilmente as respostas para as perguntas mais frequentes.