



5 vídeos
Módulo isolador da APC Microsol, 500 W, bivolt/115 V, regulação de tensão (MIE G3 500 padrão)
MIE500BI
Descontinuado em:10 Junho 2022
MIE500BI não foi substituída. Entre em contato com nossa Equipe de Atendimento ao Cliente para obter mais informações.
Especificações
Prazo de entrega | Normalmente em Estoque |
---|
plug standard | NBR 14136 |
---|---|
Comprimento do cabo | 1,03 m |
Número de cabos | 1 |
equipamentos fornecidos | Manual do usuário |
Cor | Preto |
---|---|
Altura | 14,7 cm |
Largura | 17 cm |
Profundidade | 25 cm |
Peso líquido | 7,09 kg |
mounting preference | No preference |
Modo de montagem | Not rack-mountable |
frequência da rede | 60 Hz |
---|
Número de tomadas de energia | 4 |
---|---|
Outlet standard | NBR 14136 |
Certificações do produto | INMETRO |
---|
Peso do pacote 1 | 7,44 kg |
---|---|
Pacote 1 Altura | 15,3 cm |
Pacote 1 largura | 17,3 cm |
Pacote 1 Comprimento | 26,5 cm |
Número de unidades no pacote 2 | 1 |
Pacote 2 Altura | 177,80 mm |
Largura do pacote 2 | 330,20 mm |
Comprimento do pacote 2 | 279,40 mm |
Garantia | 18 meses |
---|
Sustentabilidade
O Green PremiumTM label é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da categoria.
O Green Premium promete conformidade com as regulamentações mais recentes, transparência sobre os impactos ambientais, bem como produtos circulares e de baixo CO2.
Mais informaçõesDiretiva RoHS da UE
Em investigação
WEEE

No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Documentos
Software e firmware
Precisa de mais informações? Consulte as nossas perguntas frequentes técnicas!
Encontre facilmente as respostas para as perguntas mais frequentes.