5 vídeos
Galaxy VS UPS 25kW 208V with N+1 power module for external batteries, Start-up 5x8
GVSUPS25KRFS
Desempenho ambiental do produto Mais informações
Especificações
Apresentação | Highly efficient, easy-to-deploy 25kW, 208V 3-phase UPS that brings best-in-class power protection and low total cost of ownership to edge, small and medium data centers, as well as to critical infrastructure in commercial and industrial applications. Includes 5x8 start-up service and one additional power module for N+1 redundancy. |
---|---|
Prazo de entrega | Enviado normalmente em 2 Semanas |
Main Input Voltage | trifásico |
---|---|
Other Input Voltage | 200 V 220 V |
Main Output Voltage | 208 V trifásico |
potência nominal em W | 25 kW |
Potência nominal em VA | 25 kVA |
tipo de bateria | Sistemas de bateria externa Li-Ion (Lítio Ion) VRLA |
equipamentos fornecidos | Filtro de poeira EcoStruxure IT ready (UPS) Guia de Instalação Gerenciamento de rede integrado Módulos de alimentação instalados Serviço de Partida |
Tolerância de Tensão de Bypass | +/- 10 % |
---|---|
redundant | Yes |
cor | Branco |
---|---|
Altura | 148,5 cm |
Largura | 52,1 cm |
Profundidade | 84,7 cm |
Peso líquido | 250 kg |
frequência da rede | 40...70 Hz |
---|---|
limites da tensão de entrada | 177...239 V 208 V |
Corrente Máxima de Entrada | 90 A |
Tolerância Máxima contra Curtos (lcw) | 65 kA |
Distorção Harmônica Total na Entrada | Inferior a 3% para plena carga |
load power factor | De 0,7 indutiva a 0,7 indutiva sem redução da capacidade nominal |
Potência Máxima Configurável (Watts) | 25 kW |
---|---|
Freqüência de Saída (sincronizada com rede elétrica) | 50 Hz sincronizada com rede elétrica 60 Hz sincronizada com rede elétrica 50 Hz +/- 0.1 % para 50Hz nominal não sincronizada 60 Hz +/- 0.1 % para 60Hz nominal não sincronizada |
crest factor | 2,5 |
Tipo de Forma de Onda | Onda senoidal |
tolerância da tensão de saída | +/-1% after 50ms |
Funcionamento com Sobrecarga | 10 minutos a 125% e 60 segundos a 150% |
bypass type | Bypass estático incluído |
Maximum configurable power in VA | 25 kVA |
Normas | IEC 62040-1-1 IEC 62040-2 UL 1778 5ta edição FCC Parte 15 classe A IEC 60721-4-2 Nível 2M2 Conforme o padrão UL 924 |
---|
Temperatura ambiente para funcionamento | 0…40 °C |
---|---|
umidade relativa | 0…95 % sem condensação |
Altitude de funcionamento | 0...3300 ft |
Temperatura ambiente para armazenamento | -25…55 °C |
Umidade Relativa de Armazenamento | 10…80 % sem condensação |
Nível acústico | 68 dBA |
dissipação de calor | 5526 Btu/h |
grau de proteção IP | IP21 |
voltagem da bateria | 384-480VDC |
---|---|
Fim de Tensão de Descarga da Bateria | 307 V CC |
Corrente Máxima da Bateria no Final da Descarga | 85 A |
Painel de controle | Interface do usuário pelo lcd com tela de toque |
---|---|
Alarme sonoro | Alarmes audíveis e visíveis priorizados por gravidade |
Garantia | 1 year on-site repair or replace with factory authorized Start-Up |
---|
Sustentabilidade
O Green PremiumTM label é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da categoria.
O Green Premium promete conformidade com as regulamentações mais recentes, transparência sobre os impactos ambientais, bem como produtos circulares e de baixo CO2.
Mais informaçõesDesempenho do recurso
Produto eficiente em termos energéticos
Take-back program available
Desempenho de bem-estar
Sem mercúrio
Informações das isenções RoHS
Regulamento REACh
Diretiva RoHS da UE
Conforme
Regulamento RoHS China
Divulgação Ambiental
Perfil de Circularidade
Documentos
Software e firmware
Precisa de mais informações? Consulte as nossas perguntas frequentes técnicas!
Encontre facilmente as respostas para as perguntas mais frequentes.