





1 vídeos
Armário para baterias clássico para o Galaxy VS, UL, Tipo 2
GVSCBT2
Desempenho ambiental do produto Mais informações
Sustentável por projeto
Especificações
Apresentação | Armário para baterias de 700 mm de largura que inclui baterias e interruptor de baterias. |
---|---|
Prazo de entrega | Enviado normalmente em 2 Semanas |
tipo de bateria | VRLA |
---|
Altura | 148,5 cm |
---|---|
Largura | 70 cm |
profundidade | 84 cm |
Peso líquido | 662 kg |
Temperatura ambiente para funcionamento | 0…40 °C |
---|---|
Temperatura ambiente para armazenamento | -15…40 °C |
Montagem do dispositivo | Cabinete de batria inclusa |
---|
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 168,8 cm |
Package 1 Width | 99,8 cm |
Package 1 Length | 137,2 cm |
Package 1 Weight | 708 kg |
Garantia | 18 meses |
---|
Sustentabilidade
O Green PremiumTM label é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da categoria.
O Green Premium promete conformidade com as regulamentações mais recentes, transparência sobre os impactos ambientais, bem como produtos circulares e de baixo CO2.
Mais informações
Desempenho do recurso
Produto eficiente em termos energéticos
Take-back program available
Desempenho de bem-estar
Sem mercúrio
Certificações e normas
Regulamento REACh
Diretiva RoHS da UE
Divulgação Ambiental
Perfil de Circularidade
Documentos
Software e firmware
Precisa de mais informações? Consulte as nossas perguntas frequentes técnicas!
Encontre facilmente as respostas para as perguntas mais frequentes.