As nossas marcas

Caixa de derivação Galaxy série V, 2000 A, 5 armários

GVPB2000A5

GVPB2000A5 não foi substituída. Entre em contato com nossa Equipe de Atendimento ao Cliente para obter mais informações.
arrow2_down

Especificações

Visão geral
ApresentaçãoA Caixa de derivação Galaxy VX suporta até 8 armários para baterias e possibilita a entrada superior ou inferior.
Prazo de entregaPedido Especial – Ligue para consultar sobre Tempos de Entrega Publicados
Físico
CorBranco
Altura196,8 cm
Largura50,8 cm
Profundidade83,1 cm
Peso líquido312,98 kg
Modo de montagemNot rack-mountable
Conformidade
NormasUL 891
UL 1778 5ta edição
Ambiental
Temperatura ambiente para funcionamento18…25 °C
umidade relativa0…95 % sem condensação
Altitude de funcionamento0...3333 ft
Temperatura ambiente para armazenamento0…40 °C
Umidade Relativa de Armazenamento0…95 % sem condensação
altitude de armazenamento0,00…15240,00 m
Unidades de embalagem
Peso do pacote 1335,66 kg
Pacote 1 Altura218,4 cm
Pacote 1 largura66 cm
Pacote 1 Comprimento101,6 cm
Garantia contratual
Garantia1 ano de conserto no local ou substituição, com a Entrada em Funcionamento autorizada na fábrica
arrow2_down

Documentos

arrow2_down

Software e firmware

Precisa de mais informações? Consulte as nossas perguntas frequentes técnicas!

Encontre facilmente as respostas para as perguntas mais frequentes.