![APC GVMSBC675KG Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_LEAN-9E2K7R_FS_V&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Role sobre a imagem para aplicar o zoom
![APC GVMSBC675KG Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_LEAN-9E2K7R_FS_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC GVMSBC675KG Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_LEAN-9E2K7R_B_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC GVMSBC675KG Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_LEAN-9L5P83_D_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC GVMSBC675KG Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_LEAN-9L5P83_M_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
Invólucro de bypass para sistema Galaxy VM, 675K 480 V
GVMSBC675KG
Sustentabilidade
O Green PremiumTM label é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da categoria.
O Green Premium promete conformidade com as regulamentações mais recentes, transparência sobre os impactos ambientais, bem como produtos circulares e de baixo CO2.
Desempenho do recurso
Produto eficiente em termos energéticos
Take-back program available
Desempenho de bem-estar
Informações das isenções RoHS
Diretiva RoHS da UE
Conforme com os requerimentos de excepção
Regulamento RoHS China
Produto fora do âmbito da RoHS China. Declaração de substâncias para sua informação.
Divulgação Ambiental
Perfil de Circularidade
Precisa de mais informações? Consulte as nossas perguntas frequentes técnicas!
Encontre facilmente as respostas para as perguntas mais frequentes.