


Opções para no-breaks MGE Galaxy 7000
G7TXUPS
Descontinuado em:06 Janeiro 2022
Substituição(ões) recomendada(s)
Especificações
Apresentação | Proteção contra retroalimentação incorporada em gabinetes IP20 ou IP32 para impedir o refluxo de energia. |
---|---|
Prazo de entrega | Pedido Especial – Ligue para consultar sobre Tempos de Entrega Publicados |
equipamento fornecido | Manual do usuário |
---|
Modo de montagem | Not rack-mountable |
---|
Certificações do produto | CE LCIE |
---|---|
Normas | EN 60950 EN/IEC 62040-2 EN/IEC 62040-3 ISO 14001 ISO 9001 |
Temperatura ambiente para funcionamento | 0…35 °C |
---|---|
umidade relativa | 20…80 % |
Altitude de funcionamento | 0...3333 ft |
Temperatura ambiente para armazenamento | -25…65 °C |
Umidade Relativa de Armazenamento | 20…80 % |
altitude de armazenamento | 0,00…9144,00 m |
Garantia | 1 Ano, Reparo ou Substituição |
---|
Documentos
Software e firmware
Precisa de mais informações? Consulte as nossas perguntas frequentes técnicas!
Encontre facilmente as respostas para as perguntas mais frequentes.
G7TXUPS será substituído pela linha de produto abaixo: