

Sistema do no-break em paralelo integrado MGE Galaxy 5500, 60 kVA e 400 V, com 5 minutos de autonomia, startup 5x8
G55TUPSM60HB5S
Descontinuado em:05 Julho 2021
Fim do serviço em breve em:31 Dezembro 2030
Substituição(ões) recomendada(s)
Especificações
Apresentação | No-break trifásico versátil para aplicações industriais, em infra-estruturas e data centers. Sistema configurável com extensa gama de acessórios para atender aos requerimentos de seus aplicativos. |
---|---|
Prazo de entrega | Enviado normalmente em 2 Semanas |
Main Input Voltage | 400 V trifásico |
---|---|
Other Input Voltage | 380 V 415 V |
Main Output Voltage | 400 V trifásico |
Other Output Voltage | 380 V 415 V |
potência nominal em W | 54000 W |
Potência nominal em VA | 60000 VA |
Output connector type | Conexão através de bornes 4-fios (3PH + G) 1 |
tipo de bateria | VRLA |
equipamentos fornecidos | Guia de Instalação Placa de Gerenciamento de Rede Serviço de Partida Manual do usuário |
Tolerância de Tensão de Bypass | +/- 10 % configurável como +/- 4, 6, 8 e 10 % |
---|---|
Corrente de Entrada Máxima de Bypass | 87 A |
Number of power module free slots | 0 |
Number of power module filled slots | 0 |
Redundant | No |
Altura | 190 cm |
---|---|
Largura | 111 cm |
profundidade | 85 cm |
Peso líquido | 975 kg |
Mounting preference | No preference |
USB compatible | No |
frequência da rede | 45...65 Hz |
---|---|
Number of input connectors | 1 Conexão através de bornes 4-fios (3PH + G) 1 Conexão através de bornes 4-fios (3PH + N) |
limites da tensão de entrada | 323...437 V 380 V 340...460 V 400 V 353...477 V 415 V |
Corrente Máxima de Entrada | 115 A |
capacidade de corrente de comutação | 125 A |
Tolerância Máxima contra Curtos (lcw) | 20 kA |
Distorção Harmônica Total na Entrada | Inferior a 5% para plena carga |
tipo de proteção de entrada | Fusível gL |
Load power factor | 0.9 |
Input Power Factor at Full Load | 1 |
Potência Máxima Configurável (Watts) | 54000 W |
---|---|
distorção harmônica | Menos de 2% |
frequência de saída | 50/60 Hz +/- 3 Hz ajustável pelo usuário +/- 0.1 sincronizada com rede elétrica 50 Hz +/- 0.1 % para 50Hz nominal não sincronizada |
Crest factor | 3 : 1 |
Tipo de Forma de Onda | Onda senoidal |
tolerância da tensão de saída | Estática +/- 1%. +/- 5% para degrau de carga de 100%. |
Distorção Harmônica Total (THD) de Tensão de Saída | < 1% linear load and < 2.5% non-linear load |
Funcionamento com Sobrecarga | 10 minutos a 125% e 60 segundos a 150% |
Proteção Necessária na Corrente de Saída | 87 A |
Bypass type | Bypass de manutenção incorporado Bypass estático incluído Bypass externo opcional |
eficiência | 92,5 % (carga total) |
corrente de saída máxima | 240 A |
Maximum configurable power in VA | 60000 VA |
Certificações do produto | CE TÜV VDE |
---|---|
Normas | IEC 62040-1-2 EN/IEC 62040-2 EN/IEC 62040-3 ISO 9001 |
Temperatura ambiente para funcionamento | 0…40 °C |
---|---|
umidade relativa | 0…95 % |
Altitude de funcionamento | 0...3333 ft |
Temperatura ambiente para armazenamento | -20…45 °C |
Umidade Relativa de Armazenamento | 0…95 % |
altitude de armazenamento | 0,00…12192,00 m |
Nível acústico | 55 dBA |
grau de proteção IP | IP20 |
Baterias Pré-Instaladas | 0 |
---|---|
Slots disponíveis para baterias | 0 |
Tempo de recarga típico | 10 H |
Informações adicionais | Configurável para 380 : 400 ou 415 V - tensão de saída trifásica |
voltagem da bateria | 432V |
Energia de Carga da Bateria (Watts) | 1698 W rated |
Battery power in VAH | 17000 VAh runtime |
duração da bateria | 8…10 ano(s) |
Battery graph comments | Tempos de autonomia estimados com base nos dados fornecidos pelo fabricante das baterias, em condições ambientais típicas, sem entrada de eletricidade e com saída equilibrada com FP = 0,8. |
Autonomia expansível | 0 |
slots livres | 2 |
---|---|
Cartões SmartSlot™ Pré-Instalados | Network management card 2 with environmental monitoring, out of band access and Modbus |
Painel de controle | Console lcd de status e controle multifunção |
Desligamento de Emergência (EPO) | Sim |
Unit Type of Package 1 | Db |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 203 cm |
Package 1 Width | 96 cm |
Package 1 Length | 113 cm |
Package 1 Weight | 978 kg |
Garantia | 1 ano de conserto no local ou substituição, com a Entrada em Funcionamento autorizada na fábrica, 1 ano (só peças) |
---|
Sustentabilidade
O Green PremiumTM label é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da categoria.
O Green Premium promete conformidade com as regulamentações mais recentes, transparência sobre os impactos ambientais, bem como produtos circulares e de baixo CO2.
Mais informaçõesDiretiva RoHS da UE
Em investigação
Documentos
Software e firmware
Precisa de mais informações? Consulte as nossas perguntas frequentes técnicas!
Encontre facilmente as respostas para as perguntas mais frequentes.
G55TUPSM60HB5S será substituído por: