Easy Rack PDU, Basic, 1U, 1 Phase, 2.3kW, 230V, 10A, 6 SCHUKO and 1 C13 outlets, IEC60320 C14 inlet
EPDU1010B-SCH
Especificações
Prazo de entrega | Normalmente em Estoque |
---|
Main Input Voltage | 200..0,240 V |
---|---|
Tipo de PDU | Básico |
Main Output Voltage | 200 ... 240 V |
Other Output Voltage | 200 ... 240 V |
Input Connection Type | IEC 320 C14 10 A |
número de unidade de rack | 1U |
Comprimento do cabo | 2,5 m |
Número de cabos | 1 |
equipamento fornecido | Guia de Instalação Kit para Instalação Sem Ferramentas Braceletes de montagem em rack |
Cor | Preto |
---|---|
Altura | 44,4 mm |
Largura | 482 mm |
profundidade | 44,4 mm |
Peso líquido | 0,6 kg |
Local de montagem | Frontal Traseiro |
Mounting preference | No preference |
Modo de montagem | Montado em bastidor |
Input current limits | 10 A |
---|---|
Capacidade de Carga | 2300 VA |
frequência da rede | 50/60 Hz |
Number of input connectors | 1 |
Number of power socket outlets | 6 CEE 7 Schoko 10 A 1 IEC 320 C13 10 A |
---|
Certificações do produto | CE |
---|
Temperatura ambiente para funcionamento | -5…45 °C |
---|---|
Altitude de funcionamento | 0...10000 ft |
Temperatura ambiente para armazenamento | -25…65 °C |
Umidade Relativa de Armazenamento | 5…95 % |
altitude de armazenamento | 0,00…15240,00 m |
Unit Type of Package 1 | Db |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 150 mm |
Package 1 Width | 80 mm |
Package 1 Length | 560 mm |
Package 1 Weight | 1,1 kg |
Garantia | 1 year repair or replace |
---|
Sustentabilidade
O Green PremiumTM label é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da categoria.
O Green Premium promete conformidade com as regulamentações mais recentes, transparência sobre os impactos ambientais, bem como produtos circulares e de baixo CO2.
Mais informaçõesDesempenho de bem-estar
Regulamento REACh
Diretiva RoHS da UE
Conforme
WEEE

No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Documentos
Software e firmware
Precisa de mais informações? Consulte as nossas perguntas frequentes técnicas!
Encontre facilmente as respostas para as perguntas mais frequentes.