


5 vídeos
APC BACKUPS 600VA, PDV 115V/220V, BRAZIL BZ600PDVBI-BR
BZ600PDVBI-BR
Especificações
Prazo de entrega | Normalmente em Estoque |
---|
Tempo de autonomia para carga WInsira a carga total (consumo de energia) de todos os dispositivos que serão protegidos pelo no-break. Isto será utilizado para estimar o tempo de autonomia dos seus dispositivos durante um corte de energia total. A adição do tempo de autonomia aumenta a disponibilidade ao permitir que o sistema funcione durante cortes de energia mais longas sem desligar. Mín-máx.: 25-250 W | |
---|---|
Capacidade máx. utilizada A porcentagem máxima da capacidade do Nobreak com inversor ligado usada para suportar a carga especificada. | |
Main Input Voltage | 120 V 127 V 220 V |
Main Output Voltage | 120 V |
potência nominal em W | 250 W |
Potência nominal em VA | 600 VA |
plug standard | NBR 14136 |
nb of power socket outlets | 8 NBR 14136 |
Comprimento do cabo | 1,48 m |
Número de cabos | 1 |
tipo de bateria | VRLA |
equipamentos fornecidos | manual do usuário |
---|---|
Number of power module free slots | 0 |
Number of power module filled slots | 0 |
redundant | No |
cor | Preto |
---|---|
Altura | 25,3 cm |
Largura | 18 cm |
Profundidade | 37 cm |
Peso líquido | 17,8 kg |
mounting preference | No preference |
Modo de montagem | Not rack-mountable |
two post mountable | 0 |
USB compatible | No |
frequência da rede | 60 Hz +/- 3 Hz |
---|---|
input current | 5 A (monofásico) |
Potência Máxima Configurável (Watts) | 250 W |
---|---|
Freqüência de Saída (sincronizada com rede elétrica) | 60 Hz +/- 1 Hz sincronizada com rede elétrica |
Topologia | Linha Interactiva |
Tipo de Forma de Onda | Senoidal aproximada |
eficiência | 80 % (in battery operation) |
Maximum configurable power in VA | 600 VA |
Temperatura ambiente para funcionamento | 0…40 °C |
---|---|
umidade relativa | 5…95 % |
Altitude de funcionamento | 0...10000 ft |
Temperatura ambiente para armazenamento | -15…40 °C |
Umidade Relativa de Armazenamento | 5…95 % |
Tempo de autonomia | View Runtime Graph |
---|---|
Baterias Pré-Instaladas | 2 |
Slots disponíveis para baterias | 0 |
Tempo de recarga típico | 36 H |
Energia de Carga da Bateria (Watts) | 11 W rated |
battery design life | 2…4 ano(s) |
Battery power in VAH | 864 VAh capacity 380 VAh runtime |
duração da bateria | 2…4 ano(s) |
Autonomia expansível | 0 |
Painel de controle | Indicação do status do led com on-line : bateria ligada |
---|---|
Alarme sonoro | Soar alarme quando na bateria : alarme distinto de pouca bateria |
Classe de surto de energia | 45 J |
---|
Peso do pacote 1 | 18,5 kg |
---|---|
Pacote 1 Altura | 28 cm |
Pacote 1 largura | 21,5 cm |
Pacote 1 Comprimento | 41,5 cm |
Garantia | 2 anos para reparo ou substituição (não inclui baterias) e 1 ano para baterias |
---|
Sustentabilidade
O Green PremiumTM label é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da categoria.
O Green Premium promete conformidade com as regulamentações mais recentes, transparência sobre os impactos ambientais, bem como produtos circulares e de baixo CO2.
Mais informaçõesDiretiva RoHS da UE
Em investigação
WEEE

No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Documentos
Software e firmware
Precisa de mais informações? Consulte as nossas perguntas frequentes técnicas!
Encontre facilmente as respostas para as perguntas mais frequentes.