


5 vídeos
NOBREAK BACKUPS 1200 DA APC, 115/220 V, BRASIL BZ1200-BR
BZ1200-BR
Especificações
Prazo de entrega | Normalmente em Estoque |
---|
Tempo de autonomia para carga WInsira a carga total (consumo de energia) de todos os dispositivos que serão protegidos pelo no-break. Isto será utilizado para estimar o tempo de autonomia dos seus dispositivos durante um corte de energia total. A adição do tempo de autonomia aumenta a disponibilidade ao permitir que o sistema funcione durante cortes de energia mais longas sem desligar. Mín-máx.: 60-600 W | |
---|---|
Capacidade máx. utilizada A porcentagem máxima da capacidade do Nobreak com inversor ligado usada para suportar a carga especificada. | |
Main Input Voltage | 115 V 220 V |
Main Output Voltage | 115 V |
potência nominal em W | 600 W |
Potência nominal em VA | 1200 VA |
plug standard | NBR 14136 |
nb of power socket outlets | 8 NBR 14136 surge |
Comprimento do cabo | 1,22 m |
Número de cabos | 1 |
tipo de bateria | Bateria Chumbo-Acido |
equipamentos fornecidos | manual do usuário |
---|---|
Number of power module free slots | 0 |
Number of power module filled slots | 0 |
redundant | No |
cor | Preto |
---|---|
Altura | 21,7 cm |
Largura | 13,4 cm |
Profundidade | 37,9 cm |
Peso líquido | 11,85 kg |
mounting preference | No preference |
Modo de montagem | Not rack-mountable |
two post mountable | 0 |
USB compatible | Yes |
frequência da rede | 60 Hz |
---|
Potência Máxima Configurável (Watts) | 600 W |
---|---|
Freqüência de Saída (sincronizada com rede elétrica) | 60 Hz sincronizada com rede elétrica |
Topologia | Linha Interactiva |
Tipo de Forma de Onda | Senoidal aproximada |
Maximum configurable power in VA | 1200 VA |
Temperatura ambiente para funcionamento | 0…40 °C |
---|---|
umidade relativa | 0…90 % |
Altitude de funcionamento | 0...10000 ft |
Temperatura ambiente para armazenamento | -15…45 °C |
Umidade Relativa de Armazenamento | 0…90 % |
altitude de armazenamento | 0,00…9144,00 m |
Tempo de autonomia | View Runtime Graph |
---|---|
Baterias Pré-Instaladas | 0 |
Slots disponíveis para baterias | 0 |
Tempo de recarga típico | 12 H |
Quantidade de RBC™ | 2 |
Energia de Carga da Bateria (Watts) | 14 W rated |
Battery power in VAH | 164 VAh runtime |
Battery graph comments | Este gráfico está baseado em dados reais de medição de autonomia. Todas as medições foram feitas com novas baterias totalmente carregadas e uma carga resistiva equilibrada (FP = 1.0). Os tempos de autonomia reais podem ser diferentes dos valores neste gráfico. A autonomia real depende de diversas variáveis, incluindo o envelhecimento da bateria, o nível de carregamento da bateria, as condições ambientais e características da carga conectada. |
Autonomia expansível | 0 |
Painel de controle | Display de led status com indicadores para on line : troca de bateria : e falha no cabeamento |
---|---|
Alarme sonoro | Soar alarme quando na bateria : alarme distinto de pouca bateria : tom de alarme continuamente sobre carregado |
Peso do pacote 1 | 12,46 kg |
---|---|
Pacote 1 Altura | 24,5 cm |
Pacote 1 largura | 15,1 cm |
Pacote 1 Comprimento | 42,3 cm |
Número de unidades no pacote 2 | 1 |
Pacote 2 Altura | 254,00 mm |
Largura do pacote 2 | 152,40 mm |
Comprimento do pacote 2 | 431,80 mm |
Garantia | 2 anos para reparo ou substituição (não inclui baterias) e 1 ano para baterias |
---|
Sustentabilidade
O Green PremiumTM label é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da categoria.
O Green Premium promete conformidade com as regulamentações mais recentes, transparência sobre os impactos ambientais, bem como produtos circulares e de baixo CO2.
Mais informaçõesDiretiva RoHS da UE
Em investigação
WEEE

No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Documentos
Software e firmware
Precisa de mais informações? Consulte as nossas perguntas frequentes técnicas!
Encontre facilmente as respostas para as perguntas mais frequentes.