As nossas marcas

NOBREAK BACK-UPS HT da APC 1500 VA 120 V

BT1500

BT1500 não foi substituída. Entre em contato com nossa Equipe de Atendimento ao Cliente para obter mais informações.
notification_ok
Bateria sobresalente (1) está disponível
arrow2_down

Especificações

Visão geral
Prazo de entregaNormalmente em Estoque
Principal
Tempo de autonomia para carga
W
information_circle
Insira a carga total (consumo de energia) de todos os dispositivos que serão protegidos pelo no-break. Isto será utilizado para estimar o tempo de autonomia dos seus dispositivos durante um corte de energia total. A adição do tempo de autonomia aumenta a disponibilidade ao permitir que o sistema funcione durante cortes de energia mais longas sem desligar.
Mín-máx.: 87-865 W
Capacidade máx. utilizada
information_circle
A porcentagem máxima da capacidade do Nobreak com inversor ligado usada para suportar a carga especificada.
Main Input Voltage120 V
Main Output Voltage120 V
potência nominal em W865 W
Potência nominal em VA1500 VA
plug standardNEMA 5-15P
nb of power socket outlets8 NEMA 5-15R
número de unidade de rack2U
Comprimento do cabo1,83 m
Número de cabos1
tipo de bateriaBateria Chumbo-Acido
Geral
equipamentos fornecidosCD com software
Free trial of anti-virus : firewall : email privacy : system recovery and online backup software
manual do usuário
cabo USB
Cord Management Straps
Number of power module free slots0
Number of power module filled slots0
redundantNo
Físico
corPreto
Altura37,1 cm
Largura8,6 cm
Profundidade33,3 cm
Peso líquido11,36 kg
Local de montagemFrontal
mounting preferenceNo preference
Modo de montagemNot rack-mountable
two post mountable0
USB compatibleNo
Entrada
frequência da rede47...63 Hz
limites da tensão de entrada78...152 V ajustável
88...148 V
Saída
Potência Máxima Configurável (Watts)865 W
frequência de saída57...63 Hz para 60Hz nominal sincronizada com rede elétrica
60 Hz +/- 0.1 % para 60Hz nominal não sincronizada
TopologiaLinha Interactiva
Tipo de Forma de OndaSenoidal aproximada
corrente de saída máxima12 A
Maximum configurable power in VA1500 VA
Conformidade
Certificações do produtocUL listado
UL listed
NormasFCC parte 15 classe B
FCC Paret 68
UL 1449
UL 1778
Política de proteção dos equipamentosTempo de vida : $150000
Ambiental
Temperatura ambiente para funcionamento0…40 °C
umidade relativa0…95 %
Altitude de funcionamento0...10000 ft
Temperatura ambiente para armazenamento-5…45 °C
Umidade Relativa de Armazenamento0…95 %
altitude de armazenamento0,00…15240,00 m
Nível acústico45 dBA
dissipação de calor180 Btu/h
Baterias & Tempo de operação
Tempo de autonomiaView Runtime Graphaction_new_window
Baterias Pré-Instaladas1
Slots disponíveis para baterias0
Tempo de recarga típico8 H
Quantidade de RBC™1
Energia de Carga da Bateria (Watts)27 W rated
Battery power in VAH216 VAh runtime
duração da bateria4…6 ano(s)
Bateria sobresalenteRBC33action_new_window
battery optionBR24BP 1 518 VAh
Autonomia expansível0
Comunicação & Gerenciamento
Painel de controleDisplay de led de status com indicadores de on line : em bateria : troca de bateria e sobre carga
Alarme sonoroSoar alarme quando na bateria : alarme distinto de pouca bateria : configuração de 'delays'
Proteção e filtragem de sobretensão
Classe de surto de energia420 J
FiltragemFiltragem de pólos múltiplos de ruídos : passagem do surto de 5% ieee : tempo de resposta de 'clamping' zero : de acordo com ul 1449
Data line protectionProteção RJ11 Modem/Fax/ DSL (linha simples de dois fios)
Proteção RJ45 10Base-T Ethernet
Proteção Video coaxial / Cabo
Unidades de embalagem
Peso do pacote 111,82 kg
Pacote 1 Altura45,5 cm
Pacote 1 largura20,3 cm
Pacote 1 Comprimento41,7 cm
SCC1410731304193149
Número de unidades no pacote 21
Número de unidades no pacote 330
Garantia contratual
GarantiaReparo ou subtituição por 2 anos
arrow2_down

Sustentabilidade

O Green PremiumTM label é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da categoria. O Green Premium promete conformidade com as regulamentações mais recentes, transparência sobre os impactos ambientais, bem como produtos circulares e de baixo CO2.
Mais informaçõesarrow2_left
Desempenho do recurso

Produto eficiente em termos energéticos

notification_ok

Take-back program available

notification_ok
Desempenho de bem-estar

Sem mercúrio

notification_ok

Informações das isenções RoHS

Regulamento REACh

Diretiva RoHS da UE

arrow2_down

Documentos

arrow2_down

Software e firmware

Precisa de mais informações? Consulte as nossas perguntas frequentes técnicas!

Encontre facilmente as respostas para as perguntas mais frequentes.