





5 vídeos
Tampas com dobradiças para gerenciador vertical de cabeamento em invólucros NetShelter SX de 750 mm de largura e 48 U (Quantidade: 2)
AR7589
Desempenho ambiental do produto Mais informações
Especificações
Apresentação | As tampas com dobradiças encaixáveis cobrem os cabos para oferecer uma visão aberta e profissional e fácil acesso. |
---|---|
Prazo de entrega | Normalmente em Estoque |
equipamentos fornecidos | Guia de Instalação |
---|
Cor | Preto |
---|---|
Profundidade | 1,3 cm |
Altura | 218,4 cm |
Peso líquido | 1,51 kg |
Largura | 10,9 cm |
Certificações do produto | Observância da norma TAA (dos Estados Unidos) |
---|
Peso do pacote 1 | 1,97 kg |
---|---|
Pacote 1 Altura | 6,4 cm |
Pacote 1 largura | 16,2 cm |
Pacote 1 Comprimento | 111,1 cm |
Garantia | Reparo ou subtituição por 2 anos |
---|
Sustentabilidade
O Green PremiumTM label é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da categoria.
O Green Premium promete conformidade com as regulamentações mais recentes, transparência sobre os impactos ambientais, bem como produtos circulares e de baixo CO2.
Mais informaçõesDesempenho do recurso
Take-back program available
Desempenho de bem-estar
REACh sem SVHC
Sem metais pesados tóxicos
Sem mercúrio
Informações das isenções RoHS
Regulamento REACh
Diretiva RoHS da UE
Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Documentos
Software e firmware
Precisa de mais informações? Consulte as nossas perguntas frequentes técnicas!
Encontre facilmente as respostas para as perguntas mais frequentes.