




Gerenciador vertical de cabeamento, NetShelter SX, 45 U
AR7552
Desempenho ambiental do produto Mais informações
Sustentável por projeto
Especificações
Prazo de entrega | Normalmente em Estoque |
---|
equipamentos fornecidos | Guia de Instalação Montando hardware |
---|
Cor | Preto |
---|---|
Altura | 206,4 cm |
Largura | 11,7 cm |
Profundidade | 2 cm |
Peso líquido | 4,66 kg |
Mounting preference | No preference |
Modo de montagem | Not rack-mountable |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 224 cm |
Package 1 Width | 15 cm |
Package 1 Length | 22 cm |
Package 1 Weight | 13 kg |
Garantia | Reparo ou subtituição por 2 anos |
---|
Sustentabilidade
O Green PremiumTM label é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da categoria.
O Green Premium promete conformidade com as regulamentações mais recentes, transparência sobre os impactos ambientais, bem como produtos circulares e de baixo CO2.
Mais informações
Desempenho do recurso
Take-back program available
Desempenho de bem-estar
REACh sem SVHC
Sem metais pesados tóxicos
Sem mercúrio
Certificações e normas
Regulamento REACh
Diretiva RoHS da UE
Documentos
Software e firmware
Precisa de mais informações? Consulte as nossas perguntas frequentes técnicas!
Encontre facilmente as respostas para as perguntas mais frequentes.